DIN 6379 Tapit T-muttereille

Tapit DIN 6379: T-muttereille

Tuotteen kuvaus

Tappeja DIN 6379 käytetään usein DIN 508, DIN 6330 ja DIN 6430 aluslevyissä täydellisen kiinnitysyksikön muodostamiseksi.

Tekninen eritelmä

Lämpökäsitelty teräs

  • M6 ... M12: Vetolujuusluokka 10.9
  • M14 ... M24: Vetolujuusluokka 8.8
  • mustattu

RoHS

Piilota tekninen piirros
DIN 6379 Tapit T-muttereille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus l - Kierteen pituus b1
l - b1


l - b1


l - b1


l - b1
b2d2
M 650 - 3080 - 50--95,3
M 840 - 2063 - 40100 - 63-117,1
M 1050 - 2580 - 50125 - 75200 - 125139
M 1250 - 2580 - 50125 - 75200 - 1251510,7
M 1463 - 32100 - 63160 - 100250 - 1601712,6
M 1663 - 32100 - 63160 - 100250 - 1601914,6
M 2080 - 32125 - 70200 - 125315 - 1902718,2
M 24100 - 50160 - 100250 - 160400 - 2503521,9

Koonti ja hinta

d1
Pituus l
d1
Pituus l

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,06
plus ALV 0,20 €
brutto 1,26 €
Varastossa
Paino: 0,011 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181542