GN 913.3 Vaarnaruuvit messinki- / muovitapilla

Vaarnaruuvit GN 913.3: messinki- / muovitapilla
Materiaali (tappi): MS - Messinki

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Vaarnaruuveja GN 913.3 messinki- tai muovikärjellä käytetään tilanteissa, joissa työkappaleen naarmuuntumista tai vahingoittumista ei sallita.

Tekninen eritelmä

  • RuuviTeräs
    • Vetolujuusluokka 5.8
    • mustattu

  • Painekärki
    • MessinkiMS
    • Muovi (polyasetaali POM)KU

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 913.3 Vaarnaruuvit messinki- / muovitapilla, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1l1
Nimellinen pituus
d2d3l2l3 ±0,3A/F1A/F2
M 33456810----1,91,50,50,81.51.5
M 4456-------2,520,5121.5
M 4810121620-----2,520,5122
M 556--------330,512.52
M 581012162025----330,512.52.5
M 668101216202532405043,511,333
M 88101216202532405063651,51,644
M 101620253240506380--86,521,955
M 1220253240506380100--10822,166

Koonti ja hinta

Kierre d1
Kierteen pituus l1
Materiaali (tappi)


Kierre d1
Kierteen pituus l1
Materiaali (tappi)


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,12
plus ALV 0,40 €
brutto 2,52 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181542
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
GN 913.3-M3-3-MSGN 913.3-M3-3-KUGN 913.3-M3-4-MSGN 913.3-M3-4-KUGN 913.3-M3-5-MSGN 913.3-M3-5-KUGN 913.3-M3-6-MSGN 913.3-M3-6-KUGN 913.3-M3-8-MSGN 913.3-M3-8-KUGN 913.3-M3-10-MSGN 913.3-M3-10-KUGN 913.3-M4-4-MSGN 913.3-M4-4-KUGN 913.3-M4-5-MSGN 913.3-M4-5-KUGN 913.3-M4-6-MSGN 913.3-M4-6-KUGN 913.3-M4-8-MSGN 913.3-M4-8-KUGN 913.3-M4-10-MSGN 913.3-M4-10-KUGN 913.3-M4-12-MSGN 913.3-M4-12-KUGN 913.3-M4-16-MSGN 913.3-M4-16-KUGN 913.3-M4-20-MSGN 913.3-M4-20-KUGN 913.3-M5-5-MSGN 913.3-M5-5-KUGN 913.3-M5-6-MSGN 913.3-M5-6-KUGN 913.3-M5-8-MSGN 913.3-M5-8-KUGN 913.3-M5-10-MSGN 913.3-M5-10-KUGN 913.3-M5-12-MSGN 913.3-M5-12-KUGN 913.3-M5-16-MSGN 913.3-M5-16-KUGN 913.3-M5-20-MSGN 913.3-M5-20-KUGN 913.3-M5-25-MSGN 913.3-M5-25-KUGN 913.3-M6-6-MSGN 913.3-M6-6-KUGN 913.3-M6-8-MSGN 913.3-M6-8-KUGN 913.3-M6-10-MSGN 913.3-M6-10-KUGN 913.3-M6-12-MSGN 913.3-M6-12-KUGN 913.3-M6-16-MSGN 913.3-M6-16-KUGN 913.3-M6-20-MSGN 913.3-M6-20-KUGN 913.3-M6-25-MSGN 913.3-M6-25-KUGN 913.3-M6-32-MSGN 913.3-M6-32-KUGN 913.3-M6-40-MSGN 913.3-M6-40-KUGN 913.3-M6-50-MSGN 913.3-M6-50-KUGN 913.3-M8-8-MSGN 913.3-M8-8-KUGN 913.3-M8-10-MSGN 913.3-M8-10-KUGN 913.3-M8-12-MSGN 913.3-M8-12-KUGN 913.3-M8-16-MSGN 913.3-M8-16-KUGN 913.3-M8-20-MSGN 913.3-M8-20-KUGN 913.3-M8-25-MSGN 913.3-M8-25-KUGN 913.3-M8-32-MSGN 913.3-M8-32-KUGN 913.3-M8-40-MSGN 913.3-M8-40-KUGN 913.3-M8-50-MSGN 913.3-M8-50-KUGN 913.3-M8-63-MSGN 913.3-M8-63-KUGN 913.3-M10-16-MSGN 913.3-M10-16-KUGN 913.3-M10-20-MSGN 913.3-M10-20-KUGN 913.3-M10-25-MSGN 913.3-M10-25-KUGN 913.3-M10-32-MSGN 913.3-M10-32-KUGN 913.3-M10-40-MSGN 913.3-M10-40-KUGN 913.3-M10-50-MSGN 913.3-M10-50-KUGN 913.3-M10-63-MSGN 913.3-M10-63-KUGN 913.3-M10-80-MSGN 913.3-M10-80-KUGN 913.3-M12-20-MSGN 913.3-M12-20-KUGN 913.3-M12-25-MSGN 913.3-M12-25-KUGN 913.3-M12-32-MSGN 913.3-M12-32-KUGN 913.3-M12-40-MSGN 913.3-M12-40-KUGN 913.3-M12-50-MSGN 913.3-M12-50-KUGN 913.3-M12-63-MSGN 913.3-M12-63-KUGN 913.3-M12-80-MSGN 913.3-M12-80-KUGN 913.3-M12-100-MSGN 913.3-M12-100-KU