GN 444.2 Terminali a occhiello

GN 444.2 Terminali a occhiello, acciaio

Descrizione del prodotto

In combinazione con le viti senza testa (ad es. DIN 913 o DIN 6379), i terminali a occhiello GN 444.2 possono essere utilizzati come viti a occhiello di varie lunghezze.

Inoltre, insieme a una vite a testa cilindrica DIN 912 è possibile ottenere una vite di serraggio girevole.

Le dimensioni d2, d3 e s sono identiche a DIN 444.

Per i terminali a occhiello con filettatura M6, M8, M10 e M12 è possibile utilizzare le viti a colletto a testa cilindrica GN 732.1 come perni di supporto.

Specifiche

Acciaio

  • Classe 5
  • Brunito

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 444.2 Terminali a occhiello, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7d3 -0,3d4Lunghezza l-0,15t
min.
M 68188,51999
M 8102011241211
M 10122513,5281414
M 12163216341716

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Diametro occhiello d2
Filettatura d1
Diametro occhiello d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,35
più IVA 1,40 €
lordo 8,75 €
In magazzino
Peso: 0,018 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181692
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...