GN 315.1 Pikalukot kahdella lukitusetäisyydellä A

Pikalukot  GN 315.1: kahdella lukitusetäisyydellä A

Tuotteen kuvaus

GN 315.1 -pikalukkojen lukkiutumistoiminto tapahtuu tyypillisesti radiaalisella, jousikuormitetulla ulokkeella.

Kun ovi suljetaan, lukkiutumistoiminto aktivoituu automaattisesti. Viisteinen uloke painuu ensin taakse vastaavalla korvakkeella ja liukuu sitten lukkiutumisasentoon painejousella.

Oven lukitus avataan painikkeella.

Jos oven käyttämiseen ei tarvita käyttöelementtiä tai jos tällainen elementti on erillinen, käytetään GN 315.1 -pikalukkoja.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Sinkkivalu

  • korroosion kestävä
    ZNDG Pass. nano®-pinnoite
  • antrasiitin värinen

Kohdistusrengas
lisätty muovipinnoite
musta, matta teksturoitu viimeistely


Liukukappale
Muovi (polyamidi PA)
musta


Painike
Muovi (polyamidi PA)
vaaleanharmaa


Kuusiomutteri
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Lisävaruste

Avauskahvat GN 120.1

Piilota tekninen piirros
GN 315.1 Pikalukot, kaksi lukitusetäisyyttä A luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Lukkiutumisetäisyys Ab oven maks. paksuusPituus I
201228,5
251733,5

Koonti ja hinta

Pituus A
Pituus A

Asennus- ja kokoonpano-ohjeet

cc75bc2c-e303-4857-a25c-5f95b535356c

Näitä pikalukkoja voidaan käyttää ovien, suojusten tai luukkujen salpaamiseen, mutta ei kiinnittämiseen.

Tästä syystä on tärkeää asettaa lukkiutumisetäisyys A (ovi + kehyksen leveys) äärimmäisen tarkasti.

Asennusta varten mitoita oven reiän läpimitta vastapuolen piirroksessa esitetyllä tavalla.

Pikalukko asennetaan reiän läpi etupuolelta. Sen jälkeen asennusmutteri vain työnnetään liukukappaleeseen takaa käsin ja ruuvataan paikalleen.

Asennusreikä tehdään ovipaneeliin yleensä lävistämällä tai laserkoneistuksella sarjatuotannossa.

Asennusreiän läpimitta voidaan asettaa myös poraamalla tai jyrsimällä vastakkaisissa piirroksissa osoitetulla tavalla.

Pienillä sarjoilla ja alle 2 mm teräspeltien tapauksessa Peltilävistimet GN 123 on oikea työkaluvalinta.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,71
plus ALV 1,08 €
brutto 6,79 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
sis. materiaaliveloituksen: 0,09 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,056 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83016000