GN 32 Säätöjalat Teräspelti, kumialustalla, kiinnityskorvakkeella

Säätöjalat GN 32: Teräspelti, kumialustalla, kiinnityskorvakkeella
Tyyppi (alusta): A5 - Teräs, muovipinnoitettu musta, kumiupote, musta
Versio (ruuvi): S - ilman mutteria, ulkokuusio pohjassa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Säätöjalat GN 32 toimitetaan valmiiksi kokoonpantuina eikä niitä voi irrottaa.

Tekninen eritelmä

Aluslevy, teräspelti

  • Tyyppi A1:
    Teräs, sinkitty, sinipassivoitu
  • Tyyppi A5:
    Teräs, muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005

Korvake, peltilevy
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Kierrekanta
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Kuusiomutteri ISO 4032
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Kumialusta, upotettu

  • musta, NBR (Perbunan®)
    80±5 Shore A

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 32 Säätöjalat, teräspelti, kumialustalla, kiinnityskorvakkeella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi (alusta)

A1Teräs, sinkitty, kumiupote, musta
A5Teräs, muovipinnoitettu musta, kumiupote, musta

Versio (ruuvi)

Silman mutteria, ulkokuusio pohjassa
SKmutterilla, ulkokuusio pohjassa
Uilman mutteria, kuusiokolo yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
UKmutterilla, kuusiokolo yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
Xulkokuusio sisäkierteellä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1
Versio
S / SK

Versio
U / UK
l7
Versio
X
h1l8l9
50M 8405063-------40182545
50M 10506080100------43182545
50M 126080100125------47182545
50M 16----7510012515020025052182545
60M 8405063-------41192550
60M 10506080100------44192550
60M 126080100125------48192550
60M 16----7510012515020025053192550
80M 8405063-------42203070
80M 10506080100------45203070
80M 126080100125------49203070
80M 16----7510012515020025054203070
80M 20----7510012515020025062203070
80M 24----100125150200300--203070
100M 8405063-------43213080
100M 10506080100------46213080
100M 126080100125------50213080
100M 16----7510012515020025055213080
100M 20----7510012515020025063213080
100M 24----100125150200300--213080
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2h3h4Avainväli1Avainväli2Avainväli3A/F 7t
50M 826-17--148
50M 1026-17--1410
50M 1226-17--1712
50M 16-32-1282216
60M 827-17--148
60M 1027-17--1410
60M 1227-17--1712
60M 16-33-1282216
80M 828-17--148
80M 1028-17--1410
80M 1228-17--1712
80M 16-34-1282216
80M 20-35-15102720
80M 24-38-1912--
100M 829-17--148
100M 1029-17--1410
100M 1229-17--1712
100M 16-35-1282216
100M 20-36-15102720
100M 24-39-1912--

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1 (S / SK)
Pituus l1 (U / UK)
Pituus l7 (X)
Tyyppi (alusta)


Versio (ruuvi)





Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1 (S / SK)
Pituus l1 (U / UK)
Pituus l7 (X)
Tyyppi (alusta)


Versio (ruuvi)





Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,88
plus ALV 1,50 €
brutto 9,38 €
Varastossa
Paino: 0,132 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098