GN 32 Piedini di livellamento Lamiera d'acciaio, con disco antiscivolo, con flangia di montaggio

Foto

GN 32 Piedini di livellamento, lamiera di acciaio, con disco antiscivolo, con flangia di montaggio Tipo (base): A5 - Acciaio, rivestimento in plastica colore nero, fondo in gomma, colore nero
Versione (vite): S - Senza dado, esagono esterno in basso
Tipo (base): A5 - Acciaio, rivestimento in plastica colore nero, fondo in gomma, colore nero
Versione (vite): S - Senza dado, esagono esterno in basso
GN 32 Piedini di livellamento, lamiera di acciaio, con disco antiscivolo, con flangia di montaggio Tipo (base): A5 - Acciaio, rivestimento in plastica colore nero, fondo in gomma, colore nero
Versione (vite): S - Senza dado, esagono esterno in basso GN 32 Piedini di livellamento, lamiera di acciaio, con disco antiscivolo, con flangia di montaggio Tipo (base): A1 - Acciaio, zincato, fondo in gomma, colore nero
Versione (vite): SK - Con dado, esagono esterno in basso GN 32 Piedini di livellamento, lamiera di acciaio, con disco antiscivolo, con flangia di montaggio Tipo (base): A1 - Acciaio, zincato, fondo in gomma, colore nero
Versione (vite): UK - Con dado, esagono interno in alto e sede per chiave in basso GN 32 Piedini di livellamento, lamiera di acciaio, con disco antiscivolo, con flangia di montaggio Tipo (base): A5 - Acciaio, rivestimento in plastica colore nero, fondo in gomma, colore nero
Versione (vite): U - Senza dado, esagono interno in alto e sede per chiave in basso GN 32 Piedini di livellamento, lamiera di acciaio, con disco antiscivolo, con flangia di montaggio Tipo (base): A5 - Acciaio, rivestimento in plastica colore nero, fondo in gomma, colore nero
Versione (vite): X - Esagono esterno con filettatura interna

Descrizione del prodotto

Informazioni

I piedini di livellamento GN 32 vengono consegnati montati e non si possono smontare.

Specifiche

Pedana, lamiera di acciaio

  • Tipo A1:
    Acciaio, zincato, passivato blu
  • Tipo A5:
    Acciaio, rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005

Flangia, lamiera
Acciaio, zincato, passivato blu


Stelo filettato
Acciaio, zincato, passivato blu


Dado esagonale ISO 4032
Acciaio, zincato, passivato blu


Disco antiscivolo, intarsiato

  • Nero, NBR (Perbunan®)
    80±5 Shore A

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 32 Piedini di livellamento, lamiera di acciaio, con disco antiscivolo, con flangia di montaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo (base)

A1Acciaio, zincato, fondo in gomma, colore nero
A5Acciaio, rivestimento in plastica colore nero, fondo in gomma, colore nero

Versione (vite)

SSenza dado, esagono esterno in basso
SKCon dado, esagono esterno in basso
USenza dado, esagono interno in alto e sede per chiave in basso
UKCon dado, esagono interno in alto e sede per chiave in basso
XEsagono esterno con filettatura interna
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1
Versione
S / SK

Versione
U / UK
l7
Versione
X
h1l8l9
50M 8405063-------40182545
50M 10506080100------43182545
50M 126080100125------47182545
50M 16----7510012515020025052182545
60M 8405063-------41192550
60M 10506080100------44192550
60M 126080100125------48192550
60M 16----7510012515020025053192550
80M 8405063-------42203070
80M 10506080100------45203070
80M 126080100125------49203070
80M 16----7510012515020025054203070
80M 20----7510012515020025062203070
80M 24----100125150200300--203070
100M 8405063-------43213080
100M 10506080100------46213080
100M 126080100125------50213080
100M 16----7510012515020025055213080
100M 20----7510012515020025063213080
100M 24----100125150200300--213080
Mostra / Nascondi colonne
d1d2h3h4A/F1A/F2A/F3A/F7t
50M 826-17--148
50M 1026-17--1410
50M 1226-17--1712
50M 16-32-1282216
60M 827-17--148
60M 1027-17--1410
60M 1227-17--1712
60M 16-33-1282216
80M 828-17--148
80M 1028-17--1410
80M 1228-17--1712
80M 16-34-1282216
80M 20-35-15102720
80M 24-38-1912--
100M 829-17--148
100M 1029-17--1410
100M 1229-17--1712
100M 16-35-1282216
100M 20-36-15102720
100M 24-39-1912--

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza l1 (S/SK)
Lunghezza l1 (U/UK)
Lunghezza l7 (X)
Tipo (base)


Versione (vite)





Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,88
più IVA 1,50 €
lordo 9,38 €
In magazzino
Peso: 0,132 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...