GN 42 Säätöjalat Teräs, iinnityskorvakkeella, pisaranmuotoinen

Säätöjalat GN 42: Teräs, iinnityskorvakkeella, pisaranmuotoinen
Form: A1 - kumialustalla, napsautettu kiinni, musta
Versio (ruuvi): SK - mutterilla, ulkokuusio pohjassa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 42 -säätöjalkoja voidaan käyttää erilaisina aluslevyjen ja säädettävien karojen versioiden yhdistelminä.

Säätöjalat voidaan ruuvata asennuspintaan käyttämällä kiinnityskorvaketta, mikä estää sivusuuntaisen siirtymisen. Lisäksi kumialustalla varustetut tyypit suojaavat herkkiä pintoja.

Säätöjalat toimitetaan täysin koottuina eikä niitä voi purkaa.

Tekninen eritelmä

Aluslevy
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Kierrekanta
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Kuusiomutteri ISO 4032
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Kumialusta

  • asetus napsauttamalla
  • musta, TPE (Santoprene®)
    ≈ 80 Shore A

Kumialusta

  • vulkanoitu
  • musta, NBR(Perbunan®)
    70±5 Shore A

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 42 Säätöjalat, teräs, iinnityskorvakkeella, pisaranmuotoinen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi (alusta)

A0ilman kumialustaa
A1kumialustalla, napsautettu kiinni, musta
A3kumialustalla, vulkanoitu, musta

Versio (ruuvi)

Silman mutteria, ulkokuusio pohjassa
SKmutterilla, ulkokuusio pohjassa
Uilman mutteria, kuusiokolo yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
UKmutterilla, kuusiokolo yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
Xulkokuusio sisäkierteellä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1
Versio
S / SK

Versio
U / UK
l7
Versio
X
d3h1h6l8mrs
50M 8405063-------25132,546045152
50M 10506080100------28132,546045152
50M 126080100125------32132,546045152
50M 16----7510012515020025037132,546045152
60M 8405063-------25132,54,56550152
60M 10506080100------28132,54,56550152
60M 126080100125------32132,54,56550152
60M 16----7510012515020025037132,54,56550152
80M 8405063-------2613358570152
80M 10506080100------2913358570152
80M 126080100125------3213358570152
80M 16----751001251502002503813358570152
80M 20----751001251502002504513358570152
80M 24----100125150200300--13358570152
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2h3h4A/F1A/F2A/F3A/F7t
50M 811-17--148
50M 1011-17--1410
50M 1211-17--1712
50M 16-17-1282216
60M 811-17--148
60M 1011-17--1410
60M 1211-17--1712
60M 16-17-1282216
80M 812-17--148
80M 1012-17--1410
80M 1212-17--1712
80M 16-18-1282216
80M 20-19-15102720
80M 24-22-1912--
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Kuormitusluokitus in kN
Versio S / SK

Versio U / UK

Versio_X
50M 88-8
50M 108-8
50M 128-8
50M 16-88
60M 88-8
60M 1010-10
60M 1210-10
60M 16-1010
80M 88-8
80M 1010-10
80M 1212-12
80M 16-1212
80M 20-1616
80M 24-16-

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1 (S / SK)
Pituus l1 (U / UK)
Pituus l7 (X)
Form



Versio (ruuvi)





Eritelmät

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1 (S / SK)
Pituus l1 (U / UK)
Pituus l7 (X)
Form



Versio (ruuvi)





Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,83
plus ALV 0,92 €
brutto 5,75 €
Varastossa
Paino: 0,094 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098