GN 345 Säätöjalat Kierretappi terästä, jalka muovia, kahdella kiinnitysreiällä

Säätöjalat GN 345: Kierretappi terästä, jalka muovia, kahdella kiinnitysreiällä
ELESA original design
code: LV.F.
Tyyppi: BG - mutterilla ja kumialustalla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 345 -säätöjalat kestävät suuria staattisia kuormia käytetyn suuritiheyksisen muovimateriaalin ja kuorman laajemmalle alueelle jakavan muotoilun ansiosta.

Staattisen kuormituksen kestokapasiteettia koskevassa taulukossa annetut arvot ovat vain suuntaa-antavia, ja niiden ylittäminen voi aiheuttaa muovikannan vakavan ja pysyvän vääntymisen tai rikkoutumisen.

Yllä annetut arvot on saatu testisarjoilla, joissa rajoitettuun määrään säätöjalkoja kohdistettiin rajoitetun ajan kestänyt pystysuora staattinen kuormitus.

Kuormituskapasiteettiin liittyvät tiedot ovat ei-sitovia suositeltuja arvoja ja sulkevat pois kaikki vastuuvelvollisuudet. Ne eivät anna yleistä takuuta laadusta ja olosuhteista. Käyttäjän tulee määritellä tapauskohtaisesti, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen.

Kiinnitysreiät on suljettu ohuella muovikerroksella, jonka voi helposti puhkaista.

GN 345 -säätöjalat toimitetaan koottuina, mutta ne voidaan purkaa.

Tekninen eritelmä

Jalka
MuoviTeknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

Kierretappi
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu

  • Vetolujuusluokka 5.8

Kuusiomutteri ISO 4032
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Kumiupote (NBR)
70 Shore A, musta


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 345 Säätöjalat, muovi / teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman mutteria, ilman kumialustaa
Bmutterilla, ilman kumialustaa
AGilman mutteria, kumialustalla
BGmutterilla ja kumialustalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1l2l3l4d3kavainväli A/FKuula-ØStaattinen kuorma kN
(katso tiedot)
80M 84368--3323248,554141416
80M 10436898-3323248,554141416
80M 12436898-3323248,554141416
80M 146898148-3323248,554141416
80M 16681081481683323248,554161416
80M 1658981381584323248,554242418
80M 20981381581984323248,554242418
80M 24981381581984323248,554242418
100M 84368--33232412,570141418
100M 10436898-33232412,570141418
100M 12436898-33232412,570141418
100M 146898148-33232412,570141418
100M 166810814816833232412,570161418
100M 16589813815843232412,570242425
100M 209813815819843232412,570242425
100M 249813815819843232412,570242425
125M 16589813815867234612,595242428
125M 209813815819867234612,595242428
125M 249813815819867234612,595242428

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi




Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,82
plus ALV 1,49 €
brutto 9,31 €
Varastossa
Paino: 0,120 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098