GN 53b Kaulusmutterit Teräs, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)

Kaulusmutterit GN 53b: Teräs, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)
b-modulaarinen-jaerjestelmae

b-modulaarinen järjestelmä (Bosch-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Kaulusmuttereilla GN 53b kiinnitetään liittimiä ja lisävarusteita alumiiniprofiilien uraan, yleensä yhdessä T-urapulttien GN 52b kanssa.

Kauluksen ansiosta aluslevyä ei tarvita.

Tekninen eritelmä

Teräs, sinkitty, sinipassivoituSZ


RoHS

Lisävaruste

T-uraruuvit GN 52b

Piilota tekninen piirros
GN 53b Kaulusmutterit, teräs, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
nd1d2hs
8M 614610
10M 821813

Koonti ja hinta

Uran leveys n
Kierre d1
Materiaali/pinta

Uran leveys n
Kierre d1
Materiaali/pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,31
plus ALV 0,06 €
brutto 0,37 €
Varastossa
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181692
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 53b-8M6-SZGN 53b-10M8-SZ

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.