GN 900 Säädettävät lineaarijohteet Alumiini

Säädettävät lineaarijohteet GN 900: Alumiini
Tunnistenro.: 2 - säädettävällä lukitusvivulla
Tyyppi: H - käsipyörällä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Säädettävät lineaarijohteet GN 900 voidaan yhdistää lukuisiin erilaisiin sovittimiin, joilla voidaan muodostaa useita akselikonfiguraatioita.

Nämä kiinnitysyksiköt ja liitossarjat (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) voidaan kiinnittää lineaarijohteisiin helposti ja nopeasti.

Hienosäätöä varten on asteikkorengas, jota säädetään 0,05 mm lisäyksin, digitaalisella asennon ilmaisimella 0,02 mm.

Tekninen eritelmä

Liukuosat / päätylevyt
AlumiiniPuristettu
anodisoitu, luonnonvärinen


Ohjainakselit
Ruostumaton teräs


Käyttö

  • Kara / kuulalaakeri
    Ruostumaton teräs
  • Ohjainmutteri
    Muovi

Kiinnitysruuvit
Ruostumaton teräs


Säätönuppi / Asteikkorengas
Alumiini
musta anodisoitu


RoHS

Lisävaruste

Levykäsipyörät GN 520.1
Asennonilmaisimet GN 954

Piilota tekninen piirros
GN 900 Säädettävät lineaarijohteet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1ilman säädettävää kahvaa
2säädettävällä lukitusvivulla

Tyyppi

Dsäätönupilla
Hkäsipyörällä
DNsäätönupilla ja digitaalisella asennonilmaisimella GN 954, tyyppi AN
DRsäätönupilla ja digitaalisella asennonilmaisimella GN 954, tyyppi AR
HNkäsipyörällä ja digitaalisella asennonilmaisimella GN 954, tyyppi AN
HRkäsipyörällä ja digitaalisella asennonilmaisimella GN 954, tyyppi AR
Silman säädettävää karaa ja käyttöelementtiä
Näytä / piilota sarakkeet
bPituus l1 - Isku l2d1d2d3d4d5h1h2h3h4
3050-555-1060-1565-20M4 x 0.5M 314--9,316174
5095-25120-50145-75170-100M6 x 1M 41750221322,5237
80145-25170-50195-75220-100M8 x 1M 522802220,535,53610
120185-25210-50235-75260-100M10 x 1M 5341003426,3454613,8
Näytä / piilota sarakkeet
bh5h6h7h8l3l4l5l6l7l8l9l10l11l12l13st
30333--454620-----2822161
504,5472918706122022522433573630301,5
80105137101208162431552733662530502
120105745516010183446694133812530802

Koonti ja hinta

Leveys b
l1 - l2
Tyyppi







Tunnistenro.


Leveys b
l1 - l2
Tyyppi







Tunnistenro.


Kuormituskapasiteetti

Näytä / piilota sarakkeet
bF1
in N
F2 *
in N
F3
in N
M1
in Nm
M2
in Nm
M3
in Nm
301504065221
50300120215453
805001503658106
1201000300700152012

*F2 on suurin sallittu liukuisku

MD900_BL-16101-0

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
358,88
plus ALV 68,19 €
brutto 427,07 €
Varastossa
Paino: 0,381 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84798997