GN 1414 Teleskooppikiskot täydellä ulostyönnöllä ja vaimennetulla sisäänvetomekanismilla, kuormituskapasiteetti jopa 360 N

Teleskooppikiskot GN 1414: täydellä ulostyönnöllä ja vaimennetulla sisäänvetomekanismilla, kuormituskapasiteetti jopa 360 N

Tuotteen kuvaus

Teleskooppikiskot GN 1414 asennetaan pystysuoraan ja pareittain. Iskunpituus saavuttaa ≈ 100 % nimellisestä pituudesta l1 (täysi ulostyöntö). Tyypin F kumivasteet vaimentavat kiskon iskua ääriasennoissa. Ominaisuus vähentää melun minimiin ja pidentää käyttöikää. Jos ulostyöntösuunnassa ilmenee suurempia staattisia tai dynaamisia kuormia, ne tulisi absorboida ulkoisilla vaste-elementeillä.

Teleskooppikiskot toimitetaan pareittain. Niiden mekaniikan ansiosta ne voidaan asentaa siten, että ulostyöntö on joko vasemmalla tai oikealla. Kaikki asennusreiät ovat helposti saavutettavissa apureikien kautta. Vain asennusreiät näkyvät, mutta tuotteessa saattaa olla muita siihen kuuluvia reikiä.

Tekninen eritelmä

Liukuprofiili
Teräs, Sinkitty, sinipassivoituZBZB


Laakerit
Rullalaakeriteräs, karkaistu


Kuulahäkki, ulkokisko
Muovi


Kuulahäkki, sisäkisko
Teräs, sinkitty


Kumivaste ja irrotustoiminto
Muovi / Elastomeeri


Sisäänvetomekanismi, vaimennettu
Teräs / Muovi


Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C


RoHS

Tilauksesta

muut pituudet ja reikien etäisyys
muut kiinnitysvaihtoehdot
muut pinnat

Piilota tekninen piirros
GN 1414 Teleskooppikiskot täydellä ulostyönnöllä ja vaimennetulla sisäänvetomekanismilla, kuormituskapasiteetti jopa 360 N luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Fkumivasteella, lukituslaite takana, irrotustoiminto

Tunnistenro.

1Kiinnitys läpireikiä käyttäen
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2 +3 / -3
Isku
l3Fs per pari N
10 000 syklissä

100 000 syklissä
300250550260140
350320670260140
400375775310190
450450900360240
5005001000360240
5505501100310190
6006001200310190
6506501300260140

Koonti ja hinta

Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
ZB
Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
ZB

Asennusreiät - ulkokisko

Asennusreiät - ulkokisko GN 1414
Näytä / piilota sarakkeet
l1a7a8a9a10
300191,75207,75--
350241,75257,75--
400291,75307,75--
450195211341,75357,75
500227243391,75407,75
550259275441,75457,75
600291307491,75507,75
650323339541,75557,75

Asennusreiät - sisäkisko

Asennusreiät - sisäkisko GN 1414
Näytä / piilota sarakkeet
l1i4i5i6i7i8i9
300129,5145,5-225,5241,5251
350129,5145,5155289,5305,5315
400161,5177,5187321,5337,5347
450193,5209,5219385,5401,5411
500225,5241,5251449,5465,5475
550225,5241,5251481,5497,5507
600257,5273,5283513,5529,5539
650289,5305,5315577,5593,5603

Kiinnitysruuvit

Jotta mainitut kuormitusvoimat FS absorboituvat luotettavasti ympäröivään rakenteeseen, kaikkia ulko- ja sisäkiskon käytettävissä olevia läpimitaltaan 4,5 (Ø) läpireikiä tulee käyttää. Vaihtoehtoisesti ulkokiskossa on euroruuveja varten reiät, joiden läpimitta on (Ø) 6,3. Pitkittäisreikiä Ø 4,5 x 4,8 käytetään niin ikään kiinnittämiseen ja säätöjen helpottamiseen asennuksen aikana tarvittaessa. Kiinnitysruuvien käyttämättä jättäminen vähentää määritettyä kuormituskapasiteettia vastaavasti. Asentamiseen voidaan käyttää seuraavia ruuveja:

Nimike - standardi
Kuusiokolopainike
kupukantainen ruuvi ISO 7380
Matalakupukantainen ruuvi,
Phillips ISO 7045
Matalakupukantainen levyruuvi,
Phillips ISO 7049

Ulkokisko

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Sisäkisko

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Sisäänvetomekanismi, vaimennettu

Kumivaste, lukituslaite takana

Teleskooppikiskoissa GN 1414 on vaimennettu sisäänvetomekanismi, jota kutsutaan myös pehmeäksi sulkeutumiseksi. Vaimennettu sisäänvetomekanismi on jaettu kahteen pääasialliseen toimintoon ja parantaa huomattavasti ulostyöntöosan sulkemisen helppokäyttöisyyttä.
Sisäänvetomekanismi kytkeytyy kiskojen automaattisen sisäänvetotoiminnon iskun viimeisillä 47 mm:llä taka-asennossa, jossa kiskoja pidetään paikoillaan. Sisäänvetovoima on noin 40 newtonia kiskoparia kohden. Lisäksi vaimennusmekanismi hidastaa sulkemisliikkeen nopeutta merkittävästi mainitulla iskulla. Näin saadaan aikaan äärimmäisen tasainen ja varovainen sulkemisliike. Sisäänvetovoima tulee vastaavasti ylittää ulostyöntöosia avattaessa.
Vaimennettu sisäänvetomekanismi on suunniteltu enintään 36 kg painoisille kuormille 60 000 käyttösyklin perusteella (LGA-standardi). Mekanismia tulee käyttää ohjeiden mukaisesti, mukaan lukien alle 0,15 m/s iskun nopeuden hidastus sisäänvetomekanismin saavutuskohdassa, sekä kuormitusarvoja noudattaen.

Tässä kiskoversiossa käytettävissä olevaa sisäänvetovoimaa voidaan pitää lukituslaitteena, jonka tuntee kevyestä vastuksesta ulostyöntöosia avattaessa.

Kumivaste, lukituslaite takana

Irrotustoiminto

Irrotustoiminto

Tyypissä F on lisäksi irrotustoiminto, jolla ulostyöntökiskot voidaan irrottaa kokonaan toisistaan keski- ja sisäkiskon alueella. Tämä ominaisuus helpottaa asentamista. Lisäksi se myös mahdollistaa ulostyöntöosuuden nopean poistamisen esimerkiksi silloin, kun sen takana sijaitsevat komponentit vaativat toistuvaa huoltotyötä.

Teleskooppikiskot voi irrottaa nopeasti ja helposti ulostyönnetyssä asennossa aktivoimalla vapautusvivun, jolloin sisäkisko voidaan poistaa etupuolelta.

Jotta kiskoihin päästään käsiksi, kuulaholkit tulee poistaa etupuolelta. Sen jälkeen sisäkisko työnnetään takavasteeseen, jossa se lukkiutuu paikoilleen automaattisesti.

Vapautusmekanismi on suojattu, mikä estää kiskon irtoamisen vahingossa.

Irrotustoiminto

Tietoa kuormituskapasiteetista

Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetti riippuu kiskon profiilista, nimellisestä pituudesta lºº1ºº sekä tuloksena saatavasta iskusta l2. Lisäksi ulostyöntöleveydellä, kiskossa käytetyillä materiaaleilla ja komponenttivaihtoehtojen osilla, kuten vaimennetulla sisäänvetomekanismilla, on merkittävä vaikutus.
Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetin tiedot määriteltiin väsymiskokeissa seuraavilla ehdoilla:

  • kiskojärjestely pystysuora pareittain
  • kaikkien asennustietojen noudattaminen
  • vääntymän kestävyys testausolosuhteissa
  • kuorman FS tasainen jakautuminen koko ulostyöntöpinnalla
  • standardi kiskoväli 450 mm
  • 10 000, 50 000 tai 100 000 testaussykliä
    (yksi ulostyöntö ja sisäänveto = yksi sykli)
  • asteittainen kuorman lisäys

Tietoa kuormituskapasiteetista

Jokaisen testausvaiheen jälkeen arvioitiin kulumista, suorituskykyä ja enimmäistaivutusta.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
28,82
plus ALV 5,48 €
brutto 34,30 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,80 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,845 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024200