GN 1414 Guide telescopiche a estrazione totale con meccanismo di rientro automatico ammortizzato, capacità di carico fino a 360 N

Guide telescopiche GN 1414: a estrazione totale con meccanismo di rientro automatico ammortizzato, capacità di carico fino a 360 N

Descrizione del prodotto

Le guide telescopiche GN 1414 sono installate verticalmente e a coppie. La corsa raggiunge il 100 % circa della lunghezza nominale l1 (estrazione totale). Gli arresti in gomma del tipo F smorzano l'impatto della guida nelle posizioni finali. Questa caratteristica riduce al minimo la rumorosità e aumenta la durata. Eventuali carichi statici o dinamici maggiori nella direzione di estrazione devono essere assorbiti da elementi di arresto esterni.

Le guide telescopiche sono fornite in coppie. Grazie alla loro struttura meccanica possono essere installate sull'elemento estraibile sia a destra che a sinistra. Tutti i fori di montaggio sono facilmente accessibili attraverso fori ausiliari. Sono raffigurati solo i fori di montaggio, ma potrebbero essere presenti altri fori legati alla produzione.

Specifiche

Profilo guida
Acciaio, Zincato, passivato bluZBZB


Cuscinetti
Acciaio per cuscinetti volventi, temprato


Gabbia a sfere, guida esterna
Plastica


Gabbia a sfere, guida interna
Acciaio, zincato


Arresto in gomma e funzione di separazione
Plastica / Elastomero


Meccanismo di rientro automatico, ammortizzato
Acciaio / plastica


Temperatura di esercizio da -20 °C a 100 °C


RoHS

Su richiesta

Altre lunghezze e distanze tra i fori
Altre opzioni di fissaggio
Altre superfici

Nascondi disegno tecnico
GN 1414 Guide telescopiche a estrazione totale con meccanismo di rientro automatico ammortizzato, capacità di carico fino a 360 N disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

FCon arresto in gomma, dispositivo di bloccaggio nella parte posteriore, funzione di separazione

N° identificativo

1Montaggio con fori passanti
Mostra / Nascondi colonne
l1l2 +3 / -3
Corsa
l3Fs per coppia  in N
a 10.000 cicli

a 100.000 cicli
300250550260140
350320670260140
400375775310190
450450900360240
5005001000360240
5505501100310190
6006001200310190
6506501300260140

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Finitura
ZB
Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Finitura
ZB

Fori di montaggio - guida esterna

Mounting holes - outer slide GN 1414
Mostra / Nascondi colonne
l1a7a8a9a10
300191,75207,75--
350241,75257,75--
400291,75307,75--
450195211341,75357,75
500227243391,75407,75
550259275441,75457,75
600291307491,75507,75
650323339541,75557,75

Fori di montaggio - guida interna

Mounting holes - inner slide GN 1414
Mostra / Nascondi colonne
l1i4i5i6i7i8i9
300129,5145,5-225,5241,5251
350129,5145,5155289,5305,5315
400161,5177,5187321,5337,5347
450193,5209,5219385,5401,5411
500225,5241,5251449,5465,5475
550225,5241,5251481,5497,5507
600257,5273,5283513,5529,5539
650289,5305,5315577,5593,5603

Viti di fissaggio

Affinché le forze di carico FS vengano assorbite adeguatamente nella struttura circostante, è necessario utilizzare tutti i fori passanti con diametro (Ø) 4,5 presenti nella guida esterna e nella guida interna. In alternativa, la guida esterna è dotata di fori con diametro (Ø) 6,3 per le viti Euro. I fori allungati Ø 4,5 x 4,8 vengono parimenti utilizzati per il fissaggio e, se necessario, facilitano la regolazione durante il montaggio. Il mancato utilizzo delle viti di fissaggio riduce la capacità di carico specificata. Per il montaggio è possibile utilizzare le viti seguenti:

Denominazione - standard
Vite a testa tonda
con esagono incassato ISO 7380
Vite a testa tronco-conica,
Phillips ISO 7045
Vite autofilettante a testa tronco-conica,
Phillips ISO 7049

Guida esterna

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Guida interna

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Meccanismo di rientro automatico, ammortizzato

Arresto in gomma, dispositivo di bloccaggio nella parte posteriore

Le guide telescopiche GN 1414 sono dotate di un meccanismo di rientro automatico ammortizzato chiamato anche "soft-close". Il meccanismo di rientro automatico ammortizzato è suddiviso in due funzioni principali e offre la massima facilità d'impiego nella chiusura dell'elemento estraibile.
Il meccanismo di rientro automatico provvede al rientro automatico delle guide negli ultimi 47 mm di corsa nella posizione finale posteriore, dove le guide vengono tenute in posizione. La forza di rientro è di circa 40 newton per coppia di guide. Inoltre, il meccanismo di smorzamento rallenta fino a ridurre notevolmente la velocità del movimento di chiusura su questa corsa. Si ottiene così un movimento di chiusura estremamente fluido e controllato. Per aprire l’elemento estraibile occorre vincere questa forza di rientro.
Il meccanismo di rientro automatico ammortizzato è progettato per carichi con peso fino a 36 kg, sulla base di 60.000 cicli (standard LGA). Sono necessari un impiego corretto, compresa la riduzione della velocità di corsa a non più di 0,15 m/s quando si raggiunge il meccanismo di rientro, e il rispetto dei valori di carico.

In questa variante, la forza di rientro fa le veci di un dispositivo di bloccaggio che si manifesta con una leggera limitazione all'apertura dell'elemento estraibile.

Arresto in gomma, dispositivo di bloccaggio nella parte posteriore

Funzione di separazione

Funzione di separazione

Il tipo F dispone inoltre di una funzione che consente di separare completamente tra loro le guide di estrazione nella zona della guida centrale e interna. Questa caratteristica facilita il montaggio e consente di rimuovere rapidamente la parte estraibile, ad esempio quando si eseguono frequenti interventi di manutenzione sui componenti situati dietro alla guida.

La guida telescopica può essere separata in modo rapido e semplice in posizione estratta attivando la leva di sblocco, in modo che da poter rimuovere la guida interna dalla parte anteriore.

Per rimontare le guide, le gabbie a sfere devono essere spostate nella posizione finale anteriore. Successivamente la guida interna viene inserita fino all'arresto posteriore, dove si blocca automaticamente in posizione.

La protezione del meccanismo di sblocco impedisce il distacco accidentale della guida.

Funzione di separazione

Informazioni sulla capacità di carico

La capacità massima di carico delle guide telescopiche dipende dal profilo della guida, dalla lunghezza nominale l1 e dalla corsa risultante l2. Inoltre, la larghezza di estrazione, i materiali utilizzati per le guide e i componenti delle opzioni di equipaggiamento, come il meccanismo di rientro automatico ammortizzato, esercitano una notevole influenza.
Le informazioni sulla capacità massima di carico delle guide telescopiche sono state determinate con prove di fatica nelle seguenti condizioni:

  • Disposizione delle guide verticale a coppie
  • Rispetto di tutte le istruzioni di montaggio
  • Configurazione di prova resistente alla deformazione
  • Distribuzione uniforme del carico FS su tutta la superficie di estrazione
  • Distanza standard tra le guide di 450 mm
  • 10.000, 50.000 o 100.000 cicli di prova
    (un'estrazione e un rientro = un ciclo)
  • Aumento graduale del carico

Informazioni sulla capacità di carico

L'usura, le prestazioni e la flessione massima sono state valutate dopo ogni sezione di prove.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
28,82
più IVA 5,48 €
lordo 34,30 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,80 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,845 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024200