GN 114.7 Lukitustapit Tappi terästä, T-kahva muovia, aksiaalisella lukolla (säppi)

Lukitustapit GN 114.7: Tappi terästä, T-kahva muovia, aksiaalisella lukolla (säppi)

Tuotteen kuvaus

Lukitustappeja GN 114.7 aksiaalisella lukolla käytetään erilaisten komponenttien nopeaan kiinnittämiseen, liittämiseen ja varmistamiseen. Niitä käytetään tyypillisesti laakeripultteina, joita joudutaan usein asentamaan ja poistamaan.

Ruostumattomasta ohuesta teräspellistä valmistetut suorakulmaiset säpit pitävät lukitustapin aksiaalisessa asennossa reiässä. Ne vedetään sisään painikkeella ja kun ne vapautetaan, puristusjousi palauttaa ne lukittuun asentoon. Säppejä ei ole kohdistettu T-kahvaan.

Teknisessä liitteessä on kuormaluokitukset kaksinkertaiselle leikkausvahvuudelle (murtolujuus)

Tekninen eritelmä

Tappi
Teräs
Sinkitty, sinipassivoitu


Säppi
Ruostumaton teräspelti AISI 304


T-kahva
Muovi, polyamidi (PA)

  • Musta
  • Käyttölämpötila enintään +80 °C

Painike / Liuku
Muovi, polyasetaali (POM)

  • Painike: Punainen
  • Käyttölämpötila enintään +80 °C

Holkki
Ruostumaton teräs AISI 303


Puristusjousi
Ruostumaton teräs AISI 302


RoHS

Lisävaruste

Kuulaketjut GN 111
Kuulaketjut GN 111.5
Kiinnitysvaijerit GN 111.2
Kiinnitysvaijerit GN 111.2
Kiinnitysvaijerit GN 111.2
Kiinnitysvaijerit GN 111.2
Spiraaliketjut GN 111.4

Piilota tekninen piirros
GN 114.7 Lukitustappi, tappi terästä, T-kahva muovia, aksiaalisella lukolla (säppi) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 -0,1l1 +0,4
Minimikoko
abd2d3d4d5l2l3m
610121620253035404550607080--2,30,57,3 +0,55,9154072215,5
810162025303540455060708090100-2,80,69,8 +0,57,915408,42215,5
101520253035404550607080901001101203,3111,7 +19,918489,827,520
122025303540455060708090100110120-3,8113,7 +111,9184811,327,520
163035404550607080901001101201301401504,81,218,7 +115,9225814,234,527
203035404550607080901001101201301401504,81,222,7 +119,8255814,834,527

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Pituus l1
Läpimitta d1
Pituus l1

Kuulalukitustappien kuormituskapasiteetti

e76fda0d-98cd-466f-8a46-ef5ab167cee6

Tiedot
Kaksipuolisille leikkuuvastuksille taulukossa määritellyt kuormituskapasiteetit (murtolujuus) on laskettu tai määritelty teoreettisesti DIN 50141:n perusteella.

Samalla viereisen luonnoksen mukaan vaarassa oleva pultin poikkileikkaus S huomioitiin kahtena leikkuutasona ennen murtumaa.

Yllä annetut arvot on saatu testisarjoilla, joissa rajoitettuun määrään säätöjalkoja kohdistettiin rajoitetun ajan kestänyt pystysuora staattinen kuormitus. Yleensä ne eivät muodosta takuuta tilanteesta.

Käyttäjän tulee määritellä, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen. Ympäristötekijät voivat vaikuttaa määritettyihin arvoihin.

Asianmukainen turvatekijä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Kuormituskapasiteetti F kN ≈ kaksipuolinen leikkuuvastus DIN 50141 mukaan (murtolujuus)

Näytä / piilota sarakkeet
d1GN 114.7
614
828
1038
1261
16113
20187

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,26
plus ALV 1,95 €
brutto 12,21 €
Varastossa
Paino: 0,014 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
GN 114.7-6-10GN 114.7-6-12GN 114.7-6-16GN 114.7-6-20GN 114.7-6-25GN 114.7-6-30GN 114.7-6-35GN 114.7-6-40GN 114.7-6-45GN 114.7-6-50GN 114.7-6-60GN 114.7-6-70GN 114.7-6-80GN 114.7-8-10GN 114.7-8-16GN 114.7-8-20GN 114.7-8-25GN 114.7-8-30GN 114.7-8-35GN 114.7-8-40GN 114.7-8-45GN 114.7-8-50GN 114.7-8-60GN 114.7-8-70GN 114.7-8-80GN 114.7-8-90GN 114.7-8-100GN 114.7-10-15GN 114.7-10-20GN 114.7-10-25GN 114.7-10-30GN 114.7-10-35GN 114.7-10-40GN 114.7-10-45GN 114.7-10-50GN 114.7-10-60GN 114.7-10-70GN 114.7-10-80GN 114.7-10-90GN 114.7-10-100GN 114.7-10-110GN 114.7-10-120GN 114.7-12-20GN 114.7-12-25GN 114.7-12-30GN 114.7-12-35GN 114.7-12-40GN 114.7-12-45GN 114.7-12-50GN 114.7-12-60GN 114.7-12-70GN 114.7-12-80GN 114.7-12-90GN 114.7-12-100GN 114.7-12-110GN 114.7-12-120GN 114.7-16-30GN 114.7-16-35GN 114.7-16-40GN 114.7-16-45GN 114.7-16-50GN 114.7-16-60GN 114.7-16-70GN 114.7-16-80GN 114.7-16-90GN 114.7-16-100GN 114.7-16-110GN 114.7-16-120GN 114.7-16-130GN 114.7-16-140GN 114.7-16-150GN 114.7-20-30GN 114.7-20-35GN 114.7-20-40GN 114.7-20-45GN 114.7-20-50GN 114.7-20-60GN 114.7-20-70GN 114.7-20-80GN 114.7-20-90GN 114.7-20-100GN 114.7-20-110GN 114.7-20-120GN 114.7-20-130GN 114.7-20-140GN 114.7-20-150