GN 541.6 ATEX-öljysilmät Kristallinkirkas muovi

ELESA Original design
code: HFTX-EX
ATEX

ATEX-tuoteperhe

ATEX-standardiosat on kehitetty hydrauliikan tai vaihteistorakenteiden olosuhteisiin, joissa on olemassa räjähdysvaara. Kaikissa tuotteissa on asiakirjat, joista käy ilmi tuotteen perustana oleva Euroopan räjähdysvaarallisten tuotteiden suojausta koskeva direktiivi (ATEX).

  • erityisesti räjähdysalttiille alueille
Näytä kaikki ATEX-tuotteet

Tuotteen kuvaus

ATEX-kierretapit GN 541.6 sopivat käytettäviksi räjähdysalttiissa ympäristössä. Ne täyttävät direktiivin 2014/34/EU vaatimukset.

Kaikki öljysilmät toimitetaan yksityiskohtaisilla toimintaohjeilla, jotka ovat myös muutoin saatavissa.

Asennusohjeet:
Alle 4 mm paksuisiin seiniin asennettaessa on suositeltavaa käyttää asennusmutteria GN 7430.

Tekninen eritelmä

Muovi
kristallinkirkas polyamidi (PA-T)

  • suuri mekaaninen lujuus
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • liuottimia kestävä,
    mutta ei sovellu alkoholille

Tiiviste
Kumi NBR (Perbunan®)


Kontrastipinta
Alumiini
luonnonvärinen, anodisoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 541.6 ATEX-öljysilmät, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Akontrastipinnalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tarkastuslasi
d2d3l1l2ssuositeltu
kiristysmomentti Nm
11M 16 x 1,5-2287192 ... 3
14M 20 x 1,5-269,58228 ... 10
18M 25 x 1,5-31,589278 ... 10
18M 26 x 1,5-31,5139278 ... 10
20M 27 x 1,5-31,599278 ... 10
22M 30 x 1,5-35910308 ... 10
25M 35 x 1,5-401110348 ... 10
30M 40 x 1,5-4711,51340,58 ... 10
--------
11-G 3/8227,57193 ... 5
14-G 1/22610,58224 ... 6
20-G 3/431,510,59276 ... 8
25-G 1401110348 ... 10
30-G 1 1/44711,51340,58 ... 10

Koonti ja hinta

Tarkastuslasid1
Taajakierre d2
Tuumakierre d2
Tyyppi

Tarkastuslasid1
Taajakierre d2
Tuumakierre d2
Tyyppi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,41
plus ALV 1,41 €
brutto 8,82 €
Varastossa
ELESA Code: 13671-R-EX
Kuvaus: HFTX.12-3/8-EX
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261089