GN 541.6 Indicateurs de niveau d'huile Plastique transparent

Photo

GN 541.6 Indicateurs de niveau d'huile, plastique
ELESA Original design
code: HFTX-EX
ATEX

Famille de produits ATEX

Les pièces standard ATEX ont été développées pour supporter les conditions de risque d'explosion dans l'hydraulique ou la construction d'engrenages. Chaque produit comprend une documentation indiquant la directive européenne ATEX (Protection contre les explosions) sous-jacente.

  • spécialement conçus pour les zones à risque d'explosion
Afficher tous les produits ATEX

Description du produit

Information

Les indicateurs de niveau d'huile GN 541 sont pratiquement indestructibles. Même avec un couple élevé, il n'existe aucun risque de rupture.

Ces indicateurs de niveau d'huile peuvent également être utilisés sur des réservoirs pressurisés. La pression maximum autorisée dépend des conditions d'utilisation (c'est à dire de la température) et la taille du réservoir. Les résultats des tests sont disponibles.

Instruction de montage :
Pour un montage sur des parois de moins de 4 mm d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 543.1.

Spécifications

Plastique
Polyamide transparent (PA 6-T)

  • résistant au vieillissement
  • grande résistance mécanique,
    mais ne convient pas à l'alcool
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C
  • résistant aux solvants,
    mais ne convient pas à l'alcool

Joint
Caoutchouc NBR (Perbunan®)


Réflecteur
Aluminium
couleur naturelle, anodisé


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 541.6 Indicateurs de niveau d'huile, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec réflecteur
Afficher/Masquer colonnes
d1
Verre de fenêtre
d2d3l1l2srecommandé
couple de serrage en Nm
11M 16 x 1,5-2287192 ... 3
14M 20 x 1,5-269,58228 ... 10
18M 25 x 1,5-31,589278 ... 10
18M 26 x 1,5-31,5139278 ... 10
20M 27 x 1,5-31,599278 ... 10
22M 30 x 1,5-35910308 ... 10
25M 35 x 1,5-401110348 ... 10
30M 40 x 1,5-4711,51340,58 ... 10
--------
11-G 3/8227,57193 ... 5
14-G 1/22610,58224 ... 6
20-G 3/431,510,59276 ... 8
25-G 1401110348 ... 10
30-G 1 1/44711,51340,58 ... 10

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Verre de fenêtre d1
Filetage fin d2
Filetage d2 en pouces
Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,41
plus TVA 1,41 €
brute 8,82 €
En stock
ELESA Code: 13671-R-EX
Description: HFTX.12-3/8-EX
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90261089
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.