GN 541.6 Spie di livello ATEX Plastica trasparente

GN 541.6 Spie di livello ATEX, plastica
ELESA Original design
code: HFTX-EX
ATEX

Famiglia di prodotti ATEX

Le parti standard ATEX sono state sviluppate per l'impiego in ambienti a rischio di esplosione negli impianti idraulici o nella costruzione di ingranaggi. Ogni prodotto è corredato da documentazione che rimanda alla direttiva europea sulla protezione dalle esplosioni (ATEX)

  • soprattutto per le zone a rischio di esplosione
Mostra tutti i prodotti ATEX

Descrizione del prodotto

Le spie di livello ATEX GN 541.6 sono adatte all'uso in ambienti a rischio di esplosione. Sono conformi alla direttiva 2014/34/UE.

Le istruzioni per l'uso dettagliate sono incluse nella dotazione di ogni spia di livello. Grazie a questa caratteristica possono essere relativamente sottili pur offrendo un'ampia finestra di visualizzazione.

Le istruzioni per l'uso dettagliate sono incluse nella dotazione di ogni spia di livello.

Istruzioni di montaggio:
Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare le ghiere di ritegno GN 7430.

Specifiche

Plastica
Poliammide trasparente (PA-T)

  • Elevata resistenza meccanica
  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • Resistente ai solventi,
    ma non adatta all'alcool

Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)


Riflettore
Alluminio
Colore naturale, anodizzato


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 541.6 Spie di livello ATEX, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon riflettore
Mostra / Nascondi colonne
d1
Visiera
d2d3l1l2scoppia
di serraggio consigliata in Nm
11M 16 x 1,5-2287192 ... 3
14M 20 x 1,5-269,58228 ... 10
18M 25 x 1,5-31,589278 ... 10
18M 26 x 1,5-31,5139278 ... 10
20M 27 x 1,5-31,599278 ... 10
22M 30 x 1,5-35910308 ... 10
25M 35 x 1,5-401110348 ... 10
30M 40 x 1,5-4711,51340,58 ... 10
--------
11-G 3/8227,57193 ... 5
14-G 1/22610,58224 ... 6
20-G 3/431,510,59276 ... 8
25-G 1401110348 ... 10
30-G 1 1/44711,51340,58 ... 10

Selezione e configurazione articolo

Visiera d1
Filettatura fine d2
Filettatura in pollici d2
Tipo

Visiera d1
Filettatura fine d2
Filettatura in pollici d2
Tipo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,41
più IVA 1,41 €
lordo 8,82 €
In magazzino
ELESA Code: 13671-R-EX
Descrizione: HFTX.12-3/8-EX
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261089