GN 543.6 ATEX-öljysilmät Muovi

ELESA original design
code: HGFT-EX
Tyyppi: B - ilman kontrastipintaa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

ATEX

ATEX-tuoteperhe

ATEX-standardiosat on kehitetty hydrauliikan tai vaihteistorakenteiden olosuhteisiin, joissa on olemassa räjähdysvaara. Kaikissa tuotteissa on asiakirjat, joista käy ilmi tuotteen perustana oleva Euroopan räjähdysvaarallisten tuotteiden suojausta koskeva direktiivi (ATEX).

  • erityisesti räjähdysalttiille alueille
Näytä kaikki ATEX-tuotteet

Tuotteen kuvaus

ATEX-öljysilmät GN 543.6 sopivat käytettäviksi räjähdysalttiissa ympäristössä. Ne täyttävät (ATEX) direktiivin 2014/34/EU vaatimukset.

Kaikki öljysilmät toimitetaan yksityiskohtaisilla toimintaohjeilla, jotka ovat myös muutoin saatavissa.

Tarkastuslasi on upotettu runkoon injektioprosessin aikana ja tämän johdosta se on täysin vuototiivis.

Tiivisterengas on upotettu radiaaliseen syvennykseen eikä se pääse työntymään ulos kiristämisen aikana.

Asennusohjeet:
Alle 4 mm paksuisiin seiniin asennettaessa on suositeltavaa käyttää asennusmutteria GN 7430.

Tekninen eritelmä

Runko
Muovi (polyamidi PA)

  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • keltainen, RAL 1021, kiiltäväGBGB

Tarkistuslasi
Muovi

  • kristallinkirkas polyamidi (PA T/AR)
  • alkoholin kestävä

Tiiviste
Kumi NBR (Perbunan®)


Kontrastipinta
Alumiini
luonnonvärinen, anodisoitu


RoHS

Lisävaruste

Asennusmutterit GN 7430

Piilota tekninen piirros
GN 543.6 ATEX-öljysilmät, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Akontrastipinnalla
Bilman kontrastipintaa
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3l1l2ssuositeltu momentti Nm
11G 3/82487224 ... 8
15G 1/228108,5246 ... 8
18G 3/4359,58,5328 ... 10

Koonti ja hinta

Tarkastuslasi d1
Kierre d2
Tyyppi


Väri
GB
Tarkastuslasi d1
Kierre d2
Tyyppi


Väri
GB

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,17
plus ALV 1,55 €
brutto 9,72 €
Varastossa
ELESA Code: 14586-R-EX
Kuvaus: HGFT.10/SL-3/8-C4-EX
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261089