GN 543.6 Spie di livello ATEX Plastica

GN 543.6 Spie di livello ATEX, plastica Tipo: B - senza riflettore
ELESA original design
code: HGFT-EX
Tipo: B - senza riflettore

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

ATEX

Famiglia di prodotti ATEX

Le parti standard ATEX sono state sviluppate per l'impiego in ambienti a rischio di esplosione negli impianti idraulici o nella costruzione di ingranaggi. Ogni prodotto è corredato da documentazione che rimanda alla direttiva europea sulla protezione dalle esplosioni (ATEX)

  • soprattutto per le zone a rischio di esplosione
Mostra tutti i prodotti ATEX

Descrizione del prodotto

Le spie di livello ATEX GN 543.6 sono adatte all'uso in ambienti a rischio di esplosione. Sono conformi alla direttiva (ATEX) 2014/34/UE.

Le istruzioni per l'uso dettagliate sono incluse nella dotazione di ogni spia di livello.

La visiera viene integrata nel corpo durante il processo di iniezione ed è quindi assolutamente ermetica.

L'anello di tenuta è inserito in un incavo radiale e non può essere estruso durante l'operazione di serraggio.

Istruzioni di montaggio:
Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare le ghiere di ritegno GN 7430.

Specifiche

Corpo
Plastica (Poliammide PA)

  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • giallo, RAL 1021, finitura lucidaGBGB

Spia di livello
Plastica

  • Poliammide trasparente (PA-T/AR)
  • Resistente all'alcool

Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)


Riflettore
Alluminio
Colore naturale, anodizzato


RoHS

Accessorio

Ghiere di ritegno GN 7430

Nascondi disegno tecnico
GN 543.6 Spie di livello ATEX, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Acon riflettore
Bsenza riflettore
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3l1l2scoppia consigliata in Nm
11G 3/82487224 ... 8
15G 1/228108,5246 ... 8
18G 3/4359,58,5328 ... 10

Selezione e configurazione articolo

Visiera d1
Filettatura d2
Tipo


Colore
GB
Visiera d1
Filettatura d2
Tipo


Colore
GB

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,17
più IVA 1,55 €
lordo 9,72 €
In magazzino
ELESA Code: 14586-R-EX
Descrizione: HGFT.10/SL-3/8-C4-EX
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261089