GN 543.6 Indicateurs de niveau ATEX Plastique

Photo

GN 543.6 Indicateurs de niveau ATEX, plastique Type: B - sans réflecteur
ELESA original design
code: HGFT-EX
Type: B - sans réflecteur
GN 543.6 Indicateurs de niveau ATEX, plastique Type: B - sans réflecteur GN 543.6 Indicateurs de niveau ATEX, plastique Type: A - avec réflecteur
ATEX

Famille de produits ATEX

Les pièces standard ATEX ont été développées pour supporter les conditions de risque d'explosion dans l'hydraulique ou la construction d'engrenages. Chaque produit comprend une documentation indiquant la directive européenne ATEX (Protection contre les explosions) sous-jacente.

  • spécialement conçus pour les zones à risque d'explosion
Afficher tous les produits ATEX

Description du produit

Information

Les indicateurs ATEX GN 543.6 sont adaptés à une utilisation dans un environnement à risque d'explosion. Ils sont conformes aux directives (ATEX) 94/9/EG.

Des instructions de fonctionnement détaillées sont incluses.

La fenêtre est intégrée dans le corps lors du processus d'injection, elle est par conséquent absolument étanche.

L'anneau d'étanchéité est intégré dans une contre-dépouille radiale et ne peut pas être extrudé lors de l'opération de serrage.

Instruction de montage :
Pour un montage sur des parois de moins de 4 mm d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 543.1.

Spécifications

Corps
Plastique (Polyamide PA)

  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • noir, finition brillante

Indicateur
Plastique

  • polyamide transparent (PA-T/AR)
  • résistant à l'alcool

Joint
Caoutchouc NBR (Perbunan®)


Réflecteur
Aluminium
couleur naturelle, anodisé


RoHS

Accessoire

Écrous de montage GN 7430

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 543.6 Indicateurs de niveau ATEX, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec réflecteur
Bsans réflecteur
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3l1l2scouple recommandé en Nm
11G 3/82487224 ... 8
15G 1/228108,5246 ... 8
18G 3/4359,58,5328 ... 10

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Verre de fenêtre d1
Filetage d2
Type


Couleur
GB

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,17
plus TVA 1,55 €
brute 9,72 €
En stock
ELESA Code: 14586-R-EX
Description: HGFT.10/SL-3/8-C4-EX
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90261089
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.