ESD-standardiosat on valmistettu johtavista materiaaleista, joiden avulla poistetaan staattista varausta. Niitä käytetään sovelluksissa, joissa käsitellään staattiselle varaukselle herkkiä komponentteja.
Pyällettyjä ruuveja GN 591 käytetään kiinnittimien ja laitteiden nopeaan asentamiseen tai säätämiseen ilman työkaluja.
ESD-versio on valmistettu johtavasta muovista, jonka antistaattiset ominaisuudet ovat IEC 61340-5-1:n mukaiset. Erottamisen helpottamiseksi tämä versio on merkitty ESD-logolla.
Tekninen eritelmä
Nuppi
Muovi, polyamidi (PA)
sähköä johtava
Pinnan resistiivisyys < 103Ω
(mittausmenetelmä ASTM D257)
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €