GN 343.1 Säätöjalat Teräs, sisäkierteellä

Tyyppi: OS - ilman muovikantta

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

ESD

ESD-tuoteperhe

ESD-standardiosat on valmistettu johtavista materiaaleista, joiden avulla poistetaan staattista varausta. Niitä käytetään sovelluksissa, joissa käsitellään staattiselle varaukselle herkkiä komponentteja.

  • antistaattiset ominaisuudet
  • IEC 61340-5-1 -vaatimusten mukainen.
Näytä kaikki ESD-tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 343.1 -säätöjalkojen staattinen kuorma rajoittuu pallonivelen kuormituskapasiteettiin (vetolujuusluokka 5.8).

Staattisen kuorman arvot olevassa taulukossa tarkoittavat säätöjalkaan kohdistuvaa pystysuoraa nettokuormaa. Normaaleissa käyttöolosuhteissa sivusuuntainen tai kulmittainen kuorma ei ole epätavallinen ilmiö, jolloin kuormituskapasiteetti merkittävästi vähenee, mikä tulee myös huomioida.

KSE- / KRE-tyypin säätöjaloissa on johtavat muovikannet, jotka estävä sähköstaattisen kuormituksen kerääntymistä. ESD-vaatimustenmukaisuus on testattu ja vahvistettu DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3 mukaisesti.

GN 343.1 -säätöjalkoja ei voi purkaa.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Vetolujuusluokka 5.8
  • sinkitty, sinipassivoitu

Tyyppi KS / KSE
Muovikansi, polyasetaali (POM)

  • KS: valkoinen (luonnonväri) RAL 9001
  • KSE: musta
    sähköä johtava (antistaattinen)
    ESD-vaatimusten mukainen,
    DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

Tyyppi KR / KRE
Muovikansi, elastomeeri (TPE)
78 Shore A ≈

  • KR: musta
  • KRE: musta
    sähköä johtava (antistaattinen)
    ESD-vaatimusten mukainen,
    DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 343.1 Säätöjalat, teräs, sisäkierteellä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

OSilman muovikantta
KSmuovikannella, liukuva
KRmuovikannella, ei-liukuva
KSEmuovikannella, liukuva, ESD-vaatimusten mukainen
KREmuovikannella, ei-liukuva, ESD-vaatimusten mukainen
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l2l3l4l5avainväli A/Ftmin.Staattinen kuorma kN
(katso Tiedot)
Tyyppi OS, KS, KSE


Tyyppi KR, KRE
25M 61920,545,51297,51
25M 81920,545,5129141
32M 82324,556,5129142
32M 102324,556,51510,5232
40M 102627,567,51510,5233
40M 122627,567,51711,5333
50M 102829,578,51510,5235
50M 122829,578,51711,5335
60M 123637,58,5101711,5337
60M 163637,58,5102416627

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi





Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi





Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,83
plus ALV 0,73 €
brutto 4,56 €
Varastossa
Paino: 0,034 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098