GN 591 Vis moletées Plastique antistatique, ESD

GN 591 Vis moletées, plastique antistatique
ELESA original design
code: BT.p-ESD
ESD

Famille de produits ESD

Les pièces standard ESD sont fabriquées dans des matériaux conducteurs ce qui aide à supprimer les charges statiques. Elles sont utilisées dans des applications dans lesquelles des composants sensibles aux charges statiques sont manipulés.

  • propriétés antistatiques
  • en conformité avec la norme IEC 61340-5-1
Montrer tous les produits ESD

Description du produit

Les vis moletées GN 591 de type ESD sont fabriquées en plastique conducteur qui empêche les charges électrostatiques. L'impression ESD définit les propriétés antistatiques spéciales conformément à CEI 61340-5-1.

Spécifications

  • PlastiqueESD
    Technopolymère (Polyamide PA)
    • renforcé
    • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
    • noir mat
    • électriquement conducteur (antistatique)

  • Goujon fileté
    Acier
    zingué, passivé bleu

RoHS

Masquer schéma technique
GN 591 Vis moletées, plastique antistatique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur ld3hk
16M 51016-11138
20M 6101625121610
25M 81625-161911
32M 102030-172213

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur du filetage l
Matériau

Caractéristiques

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur du filetage l
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,91
plus TVA 0,55 €
brute 3,46 €
En stock
ELESA Code: 154151
Description: BT.16 p-M5x10-ESD-C
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 591-16-M5-10-ESDGN 591-16-M5-16-ESDGN 591-20-M6-10-ESDGN 591-20-M6-16-ESDGN 591-20-M6-25-ESDGN 591-25-M8-16-ESDGN 591-25-M8-25-ESDGN 591-32-M10-20-ESDGN 591-32-M10-30-ESD