GN 591 Tornillos moleteados Plástico antiestático, ESD

Original design
code: BT.p-ESD
ESD

Familia de productos ESD

Las piezas estándar ESD están hechas de materiales conductores, lo que ayuda a eliminar cargas estáticas. Se usan en aplicaciones en donde se manipulan componentes sensibles a cargas estáticas.

  • propiedades antiestáticas
  • cumplen con IEC 61340-5-1
Mostrar todos los productos ESD

Descripción del producto

Los pomos moleteados GN 591 se utilizan para el montaje o el ajuste rápido y sin herramientas de equipamientos y dispositivos.

La versión ESD está hecha de plástico conductor cuyas propiedades antiestáticas cumplen la norma IEC 61340-5-1. Para diferenciarla, esta versión está marcada con un logotipo ESD.

Especificación

Pomo
Plástico, poliamida (PA)

  • eléctricamente conductivo
    • Resistividad superficial < 103Ω
      (método de medición ASTM D257)
    • Resistividad volumétrica 103Ω
      (método de medición ASTM D257)
  • Reforzado
  • Temperatura de trabajo de -30 °C a +130 °C
  • Negro, acabado mate

** Espárrago roscado**
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 591 Tornillos moleteados, plástico antiestático Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud ld3hk
16M 51016-11138
20M 6101625121610
25M 81625-161911
32M 102030-172213

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud de rosca l
Material

Especificaciones

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud de rosca l
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,91
más IVA 0,55 €
bruto 3,46 €
En stock
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 591-16-M5-10-ESDGN 591-16-M5-16-ESDGN 591-20-M6-10-ESDGN 591-20-M6-16-ESDGN 591-20-M6-25-ESDGN 591-25-M8-16-ESDGN 591-25-M8-25-ESDGN 591-32-M10-20-ESDGN 591-32-M10-30-ESD

Estos productos también podrían interesarle…

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Ï
Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.