GN 612.2 Nokkatoimiset indeksitapit Ohjain terästä, mustattu

Nokkatoimiset indeksitapit GN 612.2: Ohjain terästä, mustattu
Tyyppi: B - muovikannella

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm
Näytä kaikki yhteensopivat tuotteet

Tuotteen kuvaus

Nokkatoimisia indeksitappeja GN 612.2 käytetään tapauksissa, joissa lukitustappi ei saa olla koko ajan ulostyöntyneenä. Kun lukkoa käännetään 180º, lukitustappi vetäytyy sisään. Ura pitää tapin tässä asennossa.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • mustattu
  • Jousitappi nitrattu

Muovisuojus
Teknopolymeeri (polyamidi PA)
musta, matta


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 612.2 Nokkatoimiset indeksitapit, laippa pinta-asennukseen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman muovikantta
Bmuovikannella
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi 0/-0,05
Reikä H7
d2d3hkl1l2l3l4sJousikuorma N ≈
alussa

lopussa
61635162056103242121232
81635162056103242121232
82040202269123752152158
101635162056103242121232
102040202269123752152158
122040202269123752152158

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Ulkoläpimitta d2
Tyyppi


Pultin läpimitta d1
Ulkoläpimitta d2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
22,30
plus ALV 4,24 €
brutto 26,54 €
Varastossa
Paino: 0,086 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
GN 612.2-6-16-AGN 612.2-6-16-BGN 612.2-8-16-AGN 612.2-8-16-BGN 612.2-8-20-AGN 612.2-8-20-BGN 612.2-10-16-AGN 612.2-10-16-BGN 612.2-10-20-AGN 612.2-10-20-BGN 612.2-12-20-AGN 612.2-12-20-B