GN 612.2 Pistoncini di posizionamento a molla con leva Guida in acciaio, brunito

GN 612.2 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, flangia per montaggio in superficie Tipo: B - Con protezione in plastica
Tipo: B - Con protezione in plastica

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm
Mostra tutti i prodotti compatibili

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla con leva GN 612.2 vengono utilizzati nei casi in cui il perno di bloccaggio può rientrare temporaneamente. Ruotando la leva di 180° il perno di bloccaggio viene retratto. Un incavo trattiene il puntale in questa posizione.

Specifiche

Acciaio

  • Brunito
  • Perno del puntale nitrurato

Calotta
Plastica (poliammide PA)
Nero, finitura matt


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 612.2 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, flangia per montaggio in superficie disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza protezione in plastica
BCon protezione in plastica
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno 0/-0,05
Foro alesato H7
d2d3hkl1l2l3l4sCarico molla in N ≈
iniziale

finale
61635162056103242121232
81635162056103242121232
82040202269123752152158
101635162056103242121232
102040202269123752152158
122040202269123752152158

Selezione e configurazione articolo

Diametro puntale d1
Diametro esterno d2
Tipo


Diametro puntale d1
Diametro esterno d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
22,30
più IVA 4,24 €
lordo 26,54 €
In magazzino
Peso: 0,086 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 612.2-6-16-AGN 612.2-6-16-BGN 612.2-8-16-AGN 612.2-8-16-BGN 612.2-8-20-AGN 612.2-8-20-BGN 612.2-10-16-AGN 612.2-10-16-BGN 612.2-10-20-AGN 612.2-10-20-BGN 612.2-12-20-AGN 612.2-12-20-B