GN 612.9 Nokkatoimiset indeksitapit Ohjain sinkkivalettu

Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm
Näytä kaikki yhteensopivat tuotteet

Tuotteen kuvaus

Nokkatoimisia indeksitappeja GN 612.9 käytetään tapauksissa, joissa tappi ei saa olla koko ajan ulostyöntyneenä. Kun vipua käännetään 180º, tappi vetäytyy sisään. Turvallinen kohdistaminen tapahtuu uran avulla.

Tekninen eritelmä

Ohjain
Sinkkivalu
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW


Jousitappi
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Vipu
Muovi (polyamidi PA)

  • musta, matta
  • ei irrotettava

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 612.9 Nokkatoimiset indeksitapit laipalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,05
Reikä +0,1/+0,05
l2d2h1h2kl1l3l4l5sJousikuorma N ≈
alussa

lopussa
61016161610,52046103032121232
81016161610,52046103032121232
81218202014,52257123737152158
101016161610,52046103032121232
101218202014,52257123737152158
121218202014,52257123737152158

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Pultin läpimitta l2
Ulkoläpimitta d2
Pinta
SW
Pultin läpimitta d1
Pultin läpimitta l2
Ulkoläpimitta d2
Pinta
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,54
plus ALV 1,43 €
brutto 8,97 €
Varastossa
Paino: 0,057 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
GN 612.9-6-10-16-SWGN 612.9-6-16-16-SWGN 612.9-8-10-16-SWGN 612.9-8-16-16-SWGN 612.9-8-12-20-SWGN 612.9-8-18-20-SWGN 612.9-10-10-16-SWGN 612.9-10-16-16-SWGN 612.9-10-12-20-SWGN 612.9-10-18-20-SWGN 612.9-12-12-20-SWGN 612.9-12-18-20-SW