JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 612.2 Doigts d'indexage à came Guide en acier, noirci

Photo

GN 612.2 Doigts d'indexage à came, bride pour montage en surface Type: B - avec capuchon en plastique
Type: B - avec capuchon en plastique
GN 612.2 Doigts d'indexage à came, bride pour montage en surface Type: B - avec capuchon en plastique GN 612.2 Doigts d'indexage à came, bride pour montage en surface Type: A - sans capuchon en plastique
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Les doigts d'indexage à came GN 612.2 sont utilisés lorsque la broche de centrage ne doit pas dépasser à chaque fois. En tournant le verrou de 180°, la broche de centrage se retire d'elle-même. Une rainure maintient le doigt dans cette position.

Spécifications

Acier

  • noirci
  • Goupille de poussoir nitrurée

Cache en plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
noir mat


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 612.2 Doigts d'indexage à came, bride pour montage en surface schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans capuchon en plastique
Bavec capuchon en plastique
Afficher/Masquer colonnes
d1
Goupille 0/-0,05
Alésage H7
d2d3hkl1l2l3l4sCharge du ressort en N ≈
initiale

finale
61635162056103242121232
81635162056103242121232
82040202269123752152158
101635162056103242121232
102040202269123752152158
122040202269123752152158

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Diamètre extérieur d2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
20,94
plus TVA 3,98 €
brute 24,92 €
En stock
Poids: 0,086 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 612.2-6-16-AGN 612.2-6-16-BGN 612.2-8-16-AGN 612.2-8-16-BGN 612.2-8-20-AGN 612.2-8-20-BGN 612.2-10-16-AGN 612.2-10-16-BGN 612.2-10-20-AGN 612.2-10-20-BGN 612.2-12-20-AGN 612.2-12-20-B