GN 612.2 Pestillos de retención Guía de acero, pavonado

Pestillos de retención GN 612.2: Guía de acero, pavonado
Tipo: B - con tapa de plástico

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Los pestillos de retención GN 612.2 se usan cuando el pasador de retención no debe sobresalir temporalmente. Al girar la palanca 180°, el pasador se retrae automáticamente. Una ranura facilita el posicionamiento seguro.

Especificación

Acero

  • pavonado
  • Pasador de retención nitrurado

Tapa de plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
negro, mate


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 612.2 Pestillos de retención, brida para atornillar Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin tapa de plástico
Bcon tapa de plástico
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador 0/-0,05
Orificio H7
d2d3hkl1l2l3l4sCarga del muelle en N ≈
inicial

final
61635162056103242121232
81635162056103242121232
82040202269123752152158
101635162056103242121232
102040202269123752152158
122040202269123752152158

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Diámetro externo d2
Tipo


Diámetro del perno d1
Diámetro externo d2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
22,30
más IVA 4,24 €
bruto 26,54 €
En stock
Peso: 0,086 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
GN 612.2-6-16-AGN 612.2-6-16-BGN 612.2-8-16-AGN 612.2-8-16-BGN 612.2-8-20-AGN 612.2-8-20-BGN 612.2-10-16-AGN 612.2-10-16-BGN 612.2-10-20-AGN 612.2-10-20-BGN 612.2-12-20-AGN 612.2-12-20-B