GN 936 Pikasalpalukot lukolla tai ilman lukkoa

Tyyppi: SCL - lukittava (sama lukko)
Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm
Näytä kaikki yhteensopivat tuotteet

Tuotteen kuvaus

Pikasalpalukoilla GN 936 ovet ja kotelot voidaan lukita vaivattomasti. Salpa kytkeytyy automaattisesti, kun ovi suljetaan ehkäisten näin oven tahattoman avautumisen.

Pikasalpalukon voi sovittaa urien avulla profiilijärjestelmiin erilaisilla poikkileikkauksilla.

Standardilukolla varustetuissa tyypeissä jokaisen lukon voi avata samalla avaimella. Erilaisilla lukoilla varustettuja tuotetyyppejä on saatavissa yli 200 eri mallia.

Pikasalpalukkojen lukittavat versiot (SCL ja SUL) toimitetaan kukin kahdella avaimella. Avaimen voi poistaa molemmissa ääriasennoissa.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Sinkkivalu
muovipinnoitettu
Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR


Kuoret ja salpa
Muovi

  • mustanharmaa mallissa SW
  • vaaleanharmaa mallissa SR

Lukitusmekanismi
Sinkkivalu


Avain
Teräs, nikkelöity


Muut osat
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 936 Pikasalpalukot lukolla tai ilman lukkoa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SLei lukittava
SCLlukittava (sama lukko)
SULlukittava (eri lukko)
Näytä / piilota sarakkeet
l1b1b2b3dh1h2l2l3l4l5l6m1m2
7210,321156,53324104454014,512,55623

Koonti ja hinta

l1
Tyyppi



Väri
SR
SW
l1
Tyyppi



Väri
SR
SW

Asennusohje

Asennusohjeet GN 936

Ennen asentamista poista pikasalpalukon suojus luonnoksessa esitetyllä tavalla.

Asennusohjeet GN 936 2

Kuusiokoloruuveja DIN 912, kuusioruuveja DIN 933 ja kuusiomuttereita ISO 4032, kunkin kierrekoko M6, voi käyttää pikasalpalukkojen asentamineen.
Asentamisen jälkeen suojukset kootaan päinvastaisessa järjestyksessä. Suojuksia ei voi poistaa, kun pikasalpalukko on suljettuna ja näin ollen ilkivallalta suojattuna.

Asennusohjeet GN 936 3

Urien avulla pikasalpalukot voidaan kiinnittää oven kehykseen tai profiilijärjestelmiin sekä käyttäjän puolelta että takaa. Asennustoleranssi 1 mm on myös helppo säätää.

Asennusesimerkki

Example of application GN 936

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
32,57
plus ALV 6,19 €
brutto 38,76 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,68 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,420 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83016000
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
GN 936-72-SL-SWGN 936-72-SL-SRGN 936-72-SCL-SWGN 936-72-SCL-SRGN 936-72-SUL-SWGN 936-72-SUL-SR