Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.
yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
Pikalukoissa GN 449.4 on yhdistetty upotettava kahva ja pikalukko, minkä ansiosta ovet ja suojukset on helppo pitää suljettuina.
Asennusreikä tulee laatia asennustiedoissa määriteltyjen mittojen mukaisesti. Asennettaessa työnnä ensin eturunko ovessa olevaan reikään ja työnnä sitten kotelo sisään vastakkaiselta puolelta. Käytä kahta toimitukseen sisältyvää kierteittävää ruuvia kotelon yhdistämiseen eturunkoon.
Suuntaa lopuksi pikalukkoelementti viitemerkkien mukaisesti ja asenna se kehykseen tai profiiliin.
Tekninen eritelmä
Eturunko
Muovi, Polyasetaali (POM)
Käyttölämpötila -20 °C - +60 °C
UV-kestävä
Kotelo / Pikalukkoelementti
Muovi (Polyamidi PA)
Lasikuituvahvistettu
Käyttölämpötila -20 °C - +60 °C
UV-kestävä
Väri musta, matta viimeistelySW
Kierteittävät ruuvit ISO 7049-ST3.5x19
Ruostumaton teräs
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.