SL | nicht abschließbar |
SCL | mit Schlüssel (Schließung einheitlich) |
SUL | mit Schlüssel (Schließung unterschiedlich) |
l1 | b1 | b2 | b3 | d | h1 | h2 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | m1 | m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 10,3 | 21 | 15 | 6,5 | 33 | 24 | 104 | 45 | 40 | 14,5 | 12,5 | 56 | 23 |
|
Vor der Montage müssen die Abdeckungen des Fallenverschlusses gemäß der Skizze demontiert werden. |
||||||||||
|
Zur Befestigung können z. B. Zylinderschrauben DIN 912, Sechskantschrauben DIN 933 sowie Sechskantmuttern ISO 4032 jeweils in der Gewindegröße M 6 verwendet werden. |
||||||||||
|
Durch die Langlöcher kann die Montage der Fallenverschlüsse am Türrahmen bzw. auf Profilsystemen sowohl von der Bedienungsseite, als auch von der Rückseite erfolgen. Zusätzlich kann der Montageabstand von 1 mm einfach justiert werden. |
|
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern