GN 936 Cierre de resbalón con y sin cerradura

Cierre de resbalón GN 936: con y sin cerradura
Tipo: SCL - bloqueable (misma cerradura)
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Los cierres de resbalón GN 936 permiten cerrar puertas y compuertas sin esfuerzo. El resbalón se encaja de forma automática al cerrar la puerta, evitando que esta se abra involuntariamente.

Las ranuras permiten fijar el cierre de resbalón a sistemas de perfilería de diferente sección transversal.

Los tipos con cerradura estándar se pueden abrir todos con la misma llave. Hay disponibles más de 200 variantes de modelos con diferente cerradura.

Los cierres de resbalón en versión con cerradura (tipos SCL y SUL) se entregan con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones finales.

Especificación

Casquillo
Zamac
con revestimiento de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR


Cubiertas y resbalón
Plástico

  • gris oscuro para SW
  • gris claro para SR

Mecanismo de bloqueo
Zamac


Llave
Acero, niquelado


Otras piezas
Acero zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 936 Cierres de resbalón, con o sin cerradura Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SLno bloqueables
SCLbloqueable (misma cerradura)
SULbloqueable (cerradura diferente)
Mostrar / ocultar columnas
l1b1b2b3dh1h2l2l3l4l5l6m1m2
7210,321156,53324104454014,512,55623

Estructura y precio

l1
Tipo



Color
SR
SW
l1
Tipo



Color
SR
SW

Instrucciones de montaje

Instrucciones de montaje GN 936

Antes de proceder con la instalación, retire la cubierta del cierre de presión como se muestra en el dibujo.

Instrucciones de montaje GN 936{St:_}2

Para montar el cierre de presión, pueden utilizarse tornillos de cabeza con hueco hexagonal DIN 912, tornillos de cabeza hexagonal DIN 933 y tuercas hexagonales ISO 4032 con un tamaño de rosca M6.
Tras la instalación, deben volver a montarse las cubiertas en el orden inverso. Las cubiertas no pueden retirarse cuando el cierre de presión está en la posición cerrada, ya que sirven para prevenir actos vandálicos.

Instrucciones de montaje GN 936{St:_}3

Las ranuras permiten montar el cierre de presión en el marco de la puerta o sistemas de perfiles, tanto desde el lado operativo como desde atrás. La distancia de instalación de 1 mm también es fácil de ajustar.

Ejemplo de aplicación

Example of application GN 936

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
32,57
más IVA 6,19 €
bruto 38,76 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,68 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,420 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83016000
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
GN 936-72-SL-SWGN 936-72-SL-SRGN 936-72-SCL-SWGN 936-72-SCL-SRGN 936-72-SUL-SWGN 936-72-SUL-SR