Descrizione del prodotto
Le maniglie bloccaporta GN 936 consentono di chiudere senza sforzo porte e sportelli. Il blocco scatta automaticamente quando la porta viene chiusa, impedendone l'apertura accidentale.
I fori asolati consentono di fissare le maniglie blocca porta su sistemi di profilati con sezioni diverse.
I tipi con serratura standard consentono di aprire ogni serratura con la stessa chiave. Per i tipi con serratura diversa esistono più di 200 varianti di serratura.
Le versioni delle maniglie bloccaporta con serratura (tipi SCL e SUL) sono fornite con 2 chiavi ciascuna. La chiave può essere rimossa in entrambe le posizioni finali.
Specifiche
Corpo di contenimento
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
nero, RAL 9005, finitura testurizzataSW
argento, RAL 9006, finitura testurizzataSR
Calotte e chiusura
Plastica
- Grigio-nero per SW
- Grigio chiaro per SR
Meccanismo di bloccaggio
Lega di zinco pressofusa
Chiave
Acciaio nichelato
Altre parti
Acciaio zincato, passivato blu
RoHS