GN 709.15 Ruostumaton teräs - Paininruuvit kierretapilla

Tyyppi: B - Sileä kosketuspinta

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 709.15 -paininruuveja käytetään liikkuvina tukina tai tappeina työkappaleiden kiinnittämiseen. Niitä voidaan käyttää myös vasteina. Valukomponenttien kanssa suosittelemme kovametallikuulalla varustettujen paininruuvien käyttämistä.

Kiinnitysprosessin jälkeen paininruuvien kosketuspinnat palautuvat automaattisesti alkuasentoonsa. Tämä estää laakerin lukkiutumisen kaltevaan asentoon, kun työkappale työnnetään paikalleen.

Laakeria voi kääntää enintään 9º ja se lukkiutuu estäen kääntymisen pidemmälle.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 431
nuorrutettu


  • Kuula
    Ruostumaton teräs AISI 420C
    nikkelöity
    (Tyyppi B / BR)

  • Kuula
    kovametalli, teräs
    nikkelöity
    (tyyppi RH / RRH)

  • Jousielementti
    Muovi (PUR)
    (Tyyppi BR / RRH)

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 709.15 Ruostumaton teräs - Paininruuvit kierretapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BSileä kosketuspinta
BRSileä kosketuspinta, automaattinen palautuminen
RHHammastettu kosketuspinta, kovametallikuula
RRHHammastettu kosketuspinta, automaattinen palautuminen, kovametallikuula
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3
Tyyppi
B, BR

Tyyppi
RH
d4
Kuula-Ø
l1 ±0,02l2 ±0,1l3avainväli A/FStaattinen
kuorma
maks. [KN]
13M 6M 87,28,310131381110
20M 8M 1010,513,2161818101725
20M 12-10,513,2161818121725
30M 16-2020252727162790
50M 20-34,534,54035352041165
50M 24-34,534,54035352441165

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi




Ulkoläpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
34,87
plus ALV 6,63 €
brutto 41,50 €
Varastossa
Paino: 0,013 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84662020
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
GN 709.15-13-M6-BGN 709.15-13-M6-BRGN 709.15-13-M6-RHGN 709.15-13-M6-RRHGN 709.15-13-M8-BGN 709.15-13-M8-BRGN 709.15-13-M8-RHGN 709.15-13-M8-RRHGN 709.15-20-M8-BGN 709.15-20-M8-BRGN 709.15-20-M8-RHGN 709.15-20-M8-RRHGN 709.15-20-M10-BGN 709.15-20-M10-BRGN 709.15-20-M10-RHGN 709.15-20-M10-RRHGN 709.15-20-M12-BGN 709.15-20-M12-BRGN 709.15-20-M12-RHGN 709.15-20-M12-RRHGN 709.15-30-M16-BGN 709.15-30-M16-BRGN 709.15-30-M16-RHGN 709.15-30-M16-RRHGN 709.15-50-M20-BGN 709.15-50-M20-BRGN 709.15-50-M20-RHGN 709.15-50-M20-RRHGN 709.15-50-M24-BGN 709.15-50-M24-BRGN 709.15-50-M24-RHGN 709.15-50-M24-RRH