GN 113.4 Lukitustapit Ruostumaton teräs AISI 630, tartuntasyvennyksellä

Lukitustapit GN 113.4: Ruostumaton teräs AISI 630, tartuntasyvennyksellä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Lukitustappeja GN 113.4 käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, kytkentään ja lukitsemiseen. Tyypillisiä sovelluksia ovat kohdistustapit, joita täytyy usein poistaa ja kiinnittää uudelleen.

Painamalla jousikuormitettua painiketta molemmat kuulat vapautuvat ja kun painike vapautetaan, kuulat lukkiutuvat uudelleen.

Lukitustapit GN 113.4 ovat tunnettuja kompaktista rakenteestaan. Silmukkarengas toimitetaan irrallisena.

Lukitustapeilla GN 113.4 on äärimmäisen suuri kuormituskapasiteetti, tapit on valmistettu raskaaseen käyttöön tarkoitetusta karkaistusta ja erittäin hankauksenkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Tekninen liite sisältää kaksipuolisen leikkuuvastuksen (murtolujuus) kuormituskapasiteetit.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 630
erkaumakarkaistu


Kuulat
Ruostumaton teräs AISI 420C


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 631


Silmukkarengas
Ruostumaton teräs AISI 301


Käyttölämpötila enintään 250 °C


RoHS

Lisävaruste

Kiinnitysholkit GN 1140
Kuulaketjut GN 111
Kuulaketjut GN 111.5
Kiinnitysvaijerit GN 111.2
Kiinnitysvaijerit GN 111.2
Spiraaliketjut GN 111.4
Ohjainholkit DIN 172 (with collar)
Ohjainholkit DIN 179 (without collar)

Piilota tekninen piirros
GN 113.4 Lukitustapit, ruostumaton teräs AISI 630, tartuntasyvennyksellä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
-0.04/-0.08
l1 +0,6d2d3l2 ±1l3 +0,2Kohdistus
reikä
H11
5101520253035404550607080---5,5106225
6101520253035404550607080---7107226
810152025303540455060708090100-9,5148,2278
1015202530354045506070809010011012012149,62710
122025303540455060708090100110120-14,52010,63212
163035404550607080901001101201301401501920143216
205060708090100110120130140150----252820,53920
255060708090100110120130140150----30,828223925

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Pituus l1
Pultin läpimitta d1
Pituus l1

Kuulalukitustappien kuormituskapasiteetti

Luonnos Lukitustappien kuormituskapasiteetti

Tiedot
Kaksipuolisille leikkuuvastuksille taulukossa määritellyt kuormituskapasiteetit (murtolujuus) on laskettu tai määritelty teoreettisesti DIN 50141:n perusteella.

Samalla viereisen luonnoksen mukaan vaarassa oleva pultin poikkileikkaus S huomioitiin kahtena leikkuutasona ennen murtumaa.

Yllä annetut arvot on saatu testisarjoilla, joissa rajoitettuun määrään säätöjalkoja kohdistettiin rajoitetun ajan kestänyt pystysuora staattinen kuormitus. Yleensä ne eivät muodosta takuuta tilanteesta.

Käyttäjän tulee määritellä, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen. Ympäristötekijät voivat vaikuttaa määritettyihin arvoihin.

Asianmukainen turvatekijä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Kuormituskapasiteetti F kN ≈ kaksipuolinen leikkuuvastus DIN 50141 mukaan (murtolujuus)

Näytä / piilota sarakkeet
d1GN 113.4
524
635
863
10100
12144
16257
20403
25631

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
19,43
plus ALV 3,69 €
brutto 23,12 €
Varastossa
Paino: 0,011 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
GN 113.4-5-10GN 113.4-5-15GN 113.4-5-20GN 113.4-5-25GN 113.4-5-30GN 113.4-5-35GN 113.4-5-40GN 113.4-5-45GN 113.4-5-50GN 113.4-5-60GN 113.4-5-70GN 113.4-5-80GN 113.4-6-10GN 113.4-6-15GN 113.4-6-20GN 113.4-6-25GN 113.4-6-30GN 113.4-6-35GN 113.4-6-40GN 113.4-6-45GN 113.4-6-50GN 113.4-6-60GN 113.4-6-70GN 113.4-6-80GN 113.4-8-10GN 113.4-8-15GN 113.4-8-20GN 113.4-8-25GN 113.4-8-30GN 113.4-8-35GN 113.4-8-40GN 113.4-8-45GN 113.4-8-50GN 113.4-8-60GN 113.4-8-70GN 113.4-8-80GN 113.4-8-90GN 113.4-8-100GN 113.4-10-15GN 113.4-10-20GN 113.4-10-25GN 113.4-10-30GN 113.4-10-35GN 113.4-10-40GN 113.4-10-45GN 113.4-10-50GN 113.4-10-60GN 113.4-10-70GN 113.4-10-80GN 113.4-10-90GN 113.4-10-100GN 113.4-10-110GN 113.4-10-120GN 113.4-12-20GN 113.4-12-25GN 113.4-12-30GN 113.4-12-35GN 113.4-12-40GN 113.4-12-45GN 113.4-12-50GN 113.4-12-60GN 113.4-12-70GN 113.4-12-80GN 113.4-12-90GN 113.4-12-100GN 113.4-12-110GN 113.4-12-120GN 113.4-16-30GN 113.4-16-35GN 113.4-16-40GN 113.4-16-45GN 113.4-16-50GN 113.4-16-60GN 113.4-16-70GN 113.4-16-80GN 113.4-16-90GN 113.4-16-100GN 113.4-16-110GN 113.4-16-120GN 113.4-16-130GN 113.4-16-140GN 113.4-16-150GN 113.4-20-50GN 113.4-20-60GN 113.4-20-70GN 113.4-20-80GN 113.4-20-90GN 113.4-20-100GN 113.4-20-110GN 113.4-20-120GN 113.4-20-130GN 113.4-20-140GN 113.4-20-150GN 113.4-25-50GN 113.4-25-60GN 113.4-25-70GN 113.4-25-80GN 113.4-25-90GN 113.4-25-100GN 113.4-25-110GN 113.4-25-120GN 113.4-25-130GN 113.4-25-140GN 113.4-25-150