Description du produit
Les broches à billes GN 113.4 sont utilisées pour la fixation, le raccordement et le blocage rapides de différents éléments et pièces de travail. Elles sont souvent utilisées avec les goupilles de centrage qui doivent régulièrement être enlevées et remplacées.
Il suffit d'appuyer sur le bouton-poussoir à ressort, pour déverrouiller les deux billes et de le relâcher pour les reverrouiller.
Les broches à billes GN 113.4 sont réputées pour leur compacité. L'œillet est livré non monté.
Les broches à billes GN 113.4 ont une très grande capacité de charge ; la broche est fabriquée en inox robuste, durci et hautement résistant à l'abrasion.
Les capacités de charge correspondant à la résistance au double cisaillement (force de rupture) sont indiquées dans l'annexe technique.
Spécifications
Inox AISI 630
durcie par précipitation
Billes
Inox AISI 420C
Ressort
Inox AISI 631
Œillet
Inox AISI 301
Température de fonctionnement jusqu'à 250 °C
RoHS
Accessoire
Douilles de maintien GN 1140
Chaînettes GN 111
Chaînettes GN 111.5
Câbles de retenue GN 111.2
Câbles de retenue GN 111.2
Câbles ressort GN 111.4
Douilles de positionnement DIN 172 (with collar)
Douilles de positionnement DIN 179 (without collar)