d1 -0.04/-0.08 | l1 +0,6 | d2 | d3 | l2 ±1 | l3 +0,2 | Foro di centraggio H11 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | 5,5 | 10 | 6 | 22 | 5 |
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | 7 | 10 | 7 | 22 | 6 |
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | - | 9,5 | 14 | 8,2 | 27 | 8 |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 12 | 14 | 9,6 | 27 | 10 |
12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | - | 14,5 | 20 | 10,6 | 32 | 12 |
16 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 19 | 20 | 14 | 32 | 16 |
20 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | - | - | - | - | 25 | 28 | 20,5 | 39 | 20 |
25 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | - | - | - | - | 30,8 | 28 | 22 | 39 | 25 |
|
Avvertenza Allo stesso tempo, la sezione trasversale S del perno a rischio, come mostrato nello schizzo a fianco, è stata considerata in due piani di taglio prima della rottura. I valori sono stati ottenuti per mezzo di una serie di test in cui un numero limitato di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato. In generale non rappresentano una garanzia per le condizioni d’uso. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto è idoneo allo scopo previsto. I fattori ambientali possono influenzare i valori specificati. Nella progettazione è necessario considerare un fattore di sicurezza adeguato. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità di carico F in kN ≈ resistenza al taglio su due lati secondo DIN 50141 (resistenza a rottura) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra / Nascondi colonne
|
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0