GN 6336.9 Tähtivääntimet, pikavapautus Teräs / ruostumaton teräs, lisätyllä kiinnitysvoimalla / ilman lisättyä kiinnitysvoimaa

Tähtivääntimet, pikavapautus GN 6336.9: Teräs / ruostumaton teräs, lisätyllä kiinnitysvoimalla / ilman lisättyä kiinnitysvoimaa
Tyyppi: O - Ilman lisättyä kiinnitysvoimaa
Materiaali: N - Ruostumaton teräs

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tähtivääntimiä pikavapautuksella GN 6336.9 käytetään nopeaan ja helppoon kiinnittämiseen ja lukitsemiseen.

Painikkeen painaminen vetää kierteiset segmentit sisään, jolloin tähtiväänninruuvi voidaan työntää kierteitettyyn reikään. Kun painike vapautetaan tässä asennossa, tähtivääntimen voi kiristää alle yhdellä kierroksella. Kytkentä vapautetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Täydellisen kytkeytymisen varmistamiseksi kohdistuskierteen tulee vastata mittaansa ja kierteisen segmentin tulee olla tiukasti kytkettynä.

Tekninen eritelmä

Tappi
TeräsS, magnaanifosfatoitu
Ruostumaton teräsN AISI 303 / AISI 630


Nuppi
Muovi, polyamidi (PA)

  • Käyttölämpötila –30 °C – +80 °C
  • Musta

Painike
Alumiini
anodisoitu, punainen


Kierresegmentit
Ruostumaton teräs AISI 630
erkaumakarkaistu


Aksiaalinen laakeri tyypille M

  • Teräs, nitrattu, mustattu S versiolle
  • Ruostumaton teräs AISI 630, karkaistu N versiolle

Jousi
Ruostumaton teräs


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 6336.9 Tähtivääntimet, pikavapautus, teräs / ruostumaton teräs, lisätyllä kiinnitysvoimalla / ilman lisättyä kiinnitysvoimaa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

OIlman lisättyä kiinnitysvoimaa
MLisätyllä kiinnitysvoimalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1 -1d2l1d3 -0,07d4d5h1h2l2l3Maks. kiristysmomentti
Nm
Maks. kiinnitysvoima
kN

Tyyppi O

Tyyppi M
40M 82434446,6221,63037,551,55,8853,34,8
40M 102636468,3521,63037,551,561052,94,2
40M 1234496910,0721,63037,551,571252,53,7

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1
Tyyppi


Materiaali


Läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1
Tyyppi


Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
85,29
plus ALV 16,21 €
brutto 101,50 €
Varastossa
Paino: 0,086 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181595
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
GN 6336.9-40-M8-24-O-SGN 6336.9-40-M8-24-O-NGN 6336.9-40-M8-24-M-SGN 6336.9-40-M8-24-M-NGN 6336.9-40-M8-34-O-SGN 6336.9-40-M8-34-O-NGN 6336.9-40-M8-34-M-SGN 6336.9-40-M8-34-M-NGN 6336.9-40-M8-44-O-SGN 6336.9-40-M8-44-O-NGN 6336.9-40-M8-44-M-SGN 6336.9-40-M8-44-M-NGN 6336.9-40-M10-26-O-SGN 6336.9-40-M10-26-O-NGN 6336.9-40-M10-26-M-SGN 6336.9-40-M10-26-M-NGN 6336.9-40-M10-36-O-SGN 6336.9-40-M10-36-O-NGN 6336.9-40-M10-36-M-SGN 6336.9-40-M10-36-M-NGN 6336.9-40-M10-46-O-SGN 6336.9-40-M10-46-O-NGN 6336.9-40-M10-46-M-SGN 6336.9-40-M10-46-M-NGN 6336.9-40-M12-34-O-SGN 6336.9-40-M12-34-O-NGN 6336.9-40-M12-34-M-SGN 6336.9-40-M12-34-M-NGN 6336.9-40-M12-49-O-SGN 6336.9-40-M12-49-O-NGN 6336.9-40-M12-49-M-SGN 6336.9-40-M12-49-M-NGN 6336.9-40-M12-69-O-SGN 6336.9-40-M12-69-O-NGN 6336.9-40-M12-69-M-SGN 6336.9-40-M12-69-M-N