GN 6336.9 Boutons étoile à serrage rapide Acier/inox, avec/sans force de serrage accrue

GN 6336.9 Boutons étoile à serrage rapide, acier/inox, avec/sans force de serrage accrue Type: O - Sans force de serrage accrue
Matériau: N - Inox
Type: O - Sans force de serrage accrue
Matériau: N - Inox

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Boutons étoile à serrage rapide GN 6336.9 sont utilisées pour un serrage et une fixation rapides et faciles.

Il suffit d'appuyer sur le bouton-poussoir pour rétracter les segments filetés, ce qui permet d'insérer la vis du bouton étoile dans un trou fileté. Une fois le poussoir relâché dans cette position, il suffit de moins d'un tour pour serrer le bouton étoile. Le desserrage s'effectue dans le sens inverse.

Pour un serrage optimal, le filetage de positionnement doit être adapté à la taille du trou et les segments filetés doivent être parfaitement enclenchés.

Spécifications

Goupille
AcierS, phosphaté au manganèse
InoxN AISI 303 / AISI 630


Bouton champignon
Plastique, polyamide (PA)

  • Température de fonctionnement: -30 °C à +80 °C
  • Noir

Bouton-poussoir
Aluminium
anodisé, rouge


Segments filetés
Inox AISI 630
durci par précipitation


Roulement axial pour le type M

  • Acier nitruré et noirci pour S
  • Inox AISI 630, durci, pour N

Ressort
Inox


RoHS

Masquer schéma technique
GN 6336.9 Boutons étoile à serrage rapide, acier/inox, avec/sans force de serrage accrue schéma

Options d'article/Tableau

Type

OSans force de serrage accrue
MÀ force de serrage accrue
Afficher/Masquer colonnes
d1 -1d2l1d3 -0,07d4d5h1h2l2l3Couple de serrage max
en Nm
Force de serrage_max
en kN

Type O

Type M
40M 82434446,6221,63037,551,55,8853,34,8
40M 102636468,3521,63037,551,561052,94,2
40M 1234496910,0721,63037,551,571252,53,7

Configuration et prix

Diamètre d1
Filetage d2
Longueur l1
Type


Matériau


Diamètre d1
Filetage d2
Longueur l1
Type


Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
85,29
plus TVA 16,21 €
brute 101,50 €
En stock
Poids: 0,086 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181595
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 6336.9-40-M8-24-O-SGN 6336.9-40-M8-24-O-NGN 6336.9-40-M8-24-M-SGN 6336.9-40-M8-24-M-NGN 6336.9-40-M8-34-O-SGN 6336.9-40-M8-34-O-NGN 6336.9-40-M8-34-M-SGN 6336.9-40-M8-34-M-NGN 6336.9-40-M8-44-O-SGN 6336.9-40-M8-44-O-NGN 6336.9-40-M8-44-M-SGN 6336.9-40-M8-44-M-NGN 6336.9-40-M10-26-O-SGN 6336.9-40-M10-26-O-NGN 6336.9-40-M10-26-M-SGN 6336.9-40-M10-26-M-NGN 6336.9-40-M10-36-O-SGN 6336.9-40-M10-36-O-NGN 6336.9-40-M10-36-M-SGN 6336.9-40-M10-36-M-NGN 6336.9-40-M10-46-O-SGN 6336.9-40-M10-46-O-NGN 6336.9-40-M10-46-M-SGN 6336.9-40-M10-46-M-NGN 6336.9-40-M12-34-O-SGN 6336.9-40-M12-34-O-NGN 6336.9-40-M12-34-M-SGN 6336.9-40-M12-34-M-NGN 6336.9-40-M12-49-O-SGN 6336.9-40-M12-49-O-NGN 6336.9-40-M12-49-M-SGN 6336.9-40-M12-49-M-NGN 6336.9-40-M12-69-O-SGN 6336.9-40-M12-69-O-NGN 6336.9-40-M12-69-M-SGN 6336.9-40-M12-69-M-N