GN 6336.9 Schnellspann-Sterngriffschrauben Stahl / Edelstahl, mit / ohne Spannkraftverstärkung

Schnellspann-Sterngriffschrauben GN 6336.9: Stahl / Edelstahl, mit / ohne Spannkraftverstärkung
Form: O - ohne Spannkraftverstärkung
Werkstoff: N - Edelstahl

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Schnellspann-Sterngriffschrauben GN 6336.9 werden zum einfachen und schnellen Spannen und Befestigen eingesetzt.

Durch Betätigen des Druckknopfes werden die Gewindesegmente entriegelt und die Sterngriffschraube kann in eine Gewindebohrung eingeführt werden. In dieser Position ermöglicht das Loslassen des Druckknopfes das Anspannen der Sterngriffschraube mit weniger als einer Umdrehung. Das Lösen der Verbindung erfolgt analog in umgekehrter Reihenfolge.

Um eine uneingeschränkte Funktionssicherheit zu gewährleisten, müssen das Aufnahmegewinde lehrenhaltig und die Gewindesegmente sicher eingerastet sein.

Ausführung

Bolzen
StahlS, manganphosphatiert
EdelstahlN 1.4305 / 1.4542


Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur -30 °C bis +80 °C
  • schwarz

Druckknopf
Aluminium
eloxiert, rot


Gewindesegmente
Edelstahl 1.4542
ausscheidungsgehärtet


Axiallager bei Form M

  • Stahl, nitriert, brüniert bei S
  • Edelstahl 1.4542, gehärtet bei N

Feder
Edelstahl


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 6336.9 Schnellspann-Sterngriffschrauben, Stahl / Edelstahl, mit / ohne Spannkraftverstärkung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Oohne Spannkraftverstärkung
Mmit Spannkraftverstärkung
Spalten ein-/ausblenden
d1 -1d2l1d3 -0,07d4d5h1h2l2l3Max. Anzugsdrehmoment
in Nm
Max. Spannkraft
in kN

Form O

Form M
40M 82434446,6221,63037,551,55,8853,34,8
40M 102636468,3521,63037,551,561052,94,2
40M 1234496910,0721,63037,551,571252,53,7

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1
Form


Werkstoff


Durchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1
Form


Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
85,29
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 16,21 €
brutto 101,50 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,086 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181595
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
GN 6336.9-40-M8-24-O-SGN 6336.9-40-M8-24-O-NGN 6336.9-40-M8-24-M-SGN 6336.9-40-M8-24-M-NGN 6336.9-40-M8-34-O-SGN 6336.9-40-M8-34-O-NGN 6336.9-40-M8-34-M-SGN 6336.9-40-M8-34-M-NGN 6336.9-40-M8-44-O-SGN 6336.9-40-M8-44-O-NGN 6336.9-40-M8-44-M-SGN 6336.9-40-M8-44-M-NGN 6336.9-40-M10-26-O-SGN 6336.9-40-M10-26-O-NGN 6336.9-40-M10-26-M-SGN 6336.9-40-M10-26-M-NGN 6336.9-40-M10-36-O-SGN 6336.9-40-M10-36-O-NGN 6336.9-40-M10-36-M-SGN 6336.9-40-M10-36-M-NGN 6336.9-40-M10-46-O-SGN 6336.9-40-M10-46-O-NGN 6336.9-40-M10-46-M-SGN 6336.9-40-M10-46-M-NGN 6336.9-40-M12-34-O-SGN 6336.9-40-M12-34-O-NGN 6336.9-40-M12-34-M-SGN 6336.9-40-M12-34-M-NGN 6336.9-40-M12-49-O-SGN 6336.9-40-M12-49-O-NGN 6336.9-40-M12-49-M-SGN 6336.9-40-M12-49-M-NGN 6336.9-40-M12-69-O-SGN 6336.9-40-M12-69-O-NGN 6336.9-40-M12-69-M-SGN 6336.9-40-M12-69-M-N