GN 6336.9 Pomos en estrella de fijación rápida Acero/acero inoxidable, con/sin fuerza de apriete aumentada

Pomos en estrella de fijación rápida GN 6336.9: Acero/acero inoxidable, con/sin fuerza de apriete aumentada
Tipo: O - Sin fuerza de apriete aumentada
Material: N - Acero inoxidable

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Pomos en estrella de fijación rápida GN 6336.9 se usan para sujetar y fijar de forma rápida y sencilla.

Al presionar el pulsador se retraen los segmentos roscados, permitiendo la inserción del tornillo con pomo en estrella en un orificio roscado. Tras soltar el pulsador en esta posición, el pomo en estrella se puede apretar con menos de una única vuelta. La conexión se libera en orden inverso.

Para garantizar una conexión totalmente segura, la rosca de localización debe ser del calibre exacto y los segmentos roscados deben estar firmemente encajados.

Especificación

Pasador
AceroS, fosfatado al manganeso
Acero inoxidableN AISI 303 / AISI 630


Pomo
Plástico, poliamida (PA)

  • Temperatura de trabajo -30 °C a +80 °C
  • Negro

Pulsador
Aluminio
anodizado en rojo


Segmentos roscados
Acero inoxidable AISI 630
endurecido por precipitación


Cojinete axial para tipo M

  • Acero, al nitruro y ennegrecido para S
  • Acero inoxidable AISI 630, endurecido para N

Muelle
Acero inoxidable


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6336.9 Pomos en estrella de fijación rápida, acero/acero inoxidable, con/sin fuerza de apriete aumentada Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

OSin fuerza de apriete aumentada
MCon fuerza de apriete aumentada
Mostrar / ocultar columnas
d1 -1d2l1d3 -0,07d4d5h1h2l2l3Máx. par de apriete
en Nm
Máx. fuerza de apriete
en kN

Tipo O

Tipo M
40M 82434446,6221,63037,551,55,8853,34,8
40M 102636468,3521,63037,551,561052,94,2
40M 1234496910,0721,63037,551,571252,53,7

Estructura y precio

Diámetro d1
Rosca d2
Longitud l1
Tipo


Material


Diámetro d1
Rosca d2
Longitud l1
Tipo


Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
85,29
más IVA 16,21 €
bruto 101,50 €
En stock
Peso: 0,086 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181595
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
GN 6336.9-40-M8-24-O-SGN 6336.9-40-M8-24-O-NGN 6336.9-40-M8-24-M-SGN 6336.9-40-M8-24-M-NGN 6336.9-40-M8-34-O-SGN 6336.9-40-M8-34-O-NGN 6336.9-40-M8-34-M-SGN 6336.9-40-M8-34-M-NGN 6336.9-40-M8-44-O-SGN 6336.9-40-M8-44-O-NGN 6336.9-40-M8-44-M-SGN 6336.9-40-M8-44-M-NGN 6336.9-40-M10-26-O-SGN 6336.9-40-M10-26-O-NGN 6336.9-40-M10-26-M-SGN 6336.9-40-M10-26-M-NGN 6336.9-40-M10-36-O-SGN 6336.9-40-M10-36-O-NGN 6336.9-40-M10-36-M-SGN 6336.9-40-M10-36-M-NGN 6336.9-40-M10-46-O-SGN 6336.9-40-M10-46-O-NGN 6336.9-40-M10-46-M-SGN 6336.9-40-M10-46-M-NGN 6336.9-40-M12-34-O-SGN 6336.9-40-M12-34-O-NGN 6336.9-40-M12-34-M-SGN 6336.9-40-M12-34-M-NGN 6336.9-40-M12-49-O-SGN 6336.9-40-M12-49-O-NGN 6336.9-40-M12-49-M-SGN 6336.9-40-M12-49-M-NGN 6336.9-40-M12-69-O-SGN 6336.9-40-M12-69-O-NGN 6336.9-40-M12-69-M-SGN 6336.9-40-M12-69-M-N