GN 6336.9 Volantini a stella per serraggio rapido Acciaio/acciaio INOX, con o senza forza di serraggio maggiorata

GN 6336.9 Volantini a stella per serraggio rapido, acciaio/acciaio INOX, con o senza forza di serraggio maggiorata Tipo: O - Senza forza di serraggio maggiorata
Materiale: N - Acciaio INOX
Tipo: O - Senza forza di serraggio maggiorata
Materiale: N - Acciaio INOX

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I volantini a stella per serraggio rapido GN 6336.9 si utilizzano per operazioni di serraggio e bloccaggio rapido.

Premendo il pulsante i segmenti filettati rientrano, consentendo di inserire il volantino in un foro filettato. Rilasciando il pulsante dopo l'inserimento è possibile chiudere il volantino imprimendogli meno di un giro. Per aprire il volantino è sufficiente ruotarlo nella direzione opposta.

Per garantire una chiusura ottimale, la filettatura di centraggio deve essere a misura e i segmenti filettati devono ingranare completamente.

Specifiche

Perno
AcciaioS, fosfatato al manganese
Acciaio INOXN AISI 303/AISI 630


Manopola
Plastica, poliammide (PA)

  • Temperatura di esercizio da -30 °C a +80 °C
  • Colore nero

Pulsante
Alluminio
anodizzato, colore rosso


Segmenti filettati
Acciaio inox AISI 630
temprato per precipitazione


Cuscinetto assiale per il tipo M

  • Acciaio nitrurato e brunito per il tipo S
  • Acciaio INOX AISI 630 temprato per il tipo N

Molla
Acciaio INOX


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 6336.9 Volantini a stella per serraggio rapido, acciaio/acciaio INOX, con o senza forza di serraggio maggiorata disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

OSenza forza di serraggio maggiorata
MCon forza di serraggio maggiorata
Mostra / Nascondi colonne
d1 -1d2l1d3 -0,07d4d5h1h2l2l3Coppia max di serraggio
in Nm
Forza max di serraggio
in kN

Tipo O

Tipo M
40M 82434446,6221,63037,551,55,8853,34,8
40M 102636468,3521,63037,551,561052,94,2
40M 1234496910,0721,63037,551,571252,53,7

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Filettatura d2
Lunghezza l1
Tipo


Materiale


Diametro d1
Filettatura d2
Lunghezza l1
Tipo


Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
85,29
più IVA 16,21 €
lordo 101,50 €
In magazzino
Peso: 0,086 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181595
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 6336.9-40-M8-24-O-SGN 6336.9-40-M8-24-O-NGN 6336.9-40-M8-24-M-SGN 6336.9-40-M8-24-M-NGN 6336.9-40-M8-34-O-SGN 6336.9-40-M8-34-O-NGN 6336.9-40-M8-34-M-SGN 6336.9-40-M8-34-M-NGN 6336.9-40-M8-44-O-SGN 6336.9-40-M8-44-O-NGN 6336.9-40-M8-44-M-SGN 6336.9-40-M8-44-M-NGN 6336.9-40-M10-26-O-SGN 6336.9-40-M10-26-O-NGN 6336.9-40-M10-26-M-SGN 6336.9-40-M10-26-M-NGN 6336.9-40-M10-36-O-SGN 6336.9-40-M10-36-O-NGN 6336.9-40-M10-36-M-SGN 6336.9-40-M10-36-M-NGN 6336.9-40-M10-46-O-SGN 6336.9-40-M10-46-O-NGN 6336.9-40-M10-46-M-SGN 6336.9-40-M10-46-M-NGN 6336.9-40-M12-34-O-SGN 6336.9-40-M12-34-O-NGN 6336.9-40-M12-34-M-SGN 6336.9-40-M12-34-M-NGN 6336.9-40-M12-49-O-SGN 6336.9-40-M12-49-O-NGN 6336.9-40-M12-49-M-SGN 6336.9-40-M12-49-M-NGN 6336.9-40-M12-69-O-SGN 6336.9-40-M12-69-O-NGN 6336.9-40-M12-69-M-SGN 6336.9-40-M12-69-M-N