GN 821 Salpalukot Teräs / Ruostumaton teräs

GN 821 Salpalukot, teräs / ruostumaton teräs Tyyppi: S - turvasalvalla
Materiaali: ST - Teräs
Tunnistenro.: 1 - pitkä malli
Tyyppi: S - turvasalvalla
Materiaali: ST - Teräs
Tunnistenro.: 1 - pitkä malli

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 821 -salpoja käytetään muun muassa luukkujen ja astioiden kansien turvalliseen sulkemiseen. Salvat lukkiutuvat tiukasti ja ovat tärinänkestäviä.

Kiinnityskoukun isku wºº1ºº vetää kiinnitettäviä osia yhteen enintään 6 mm. Säätöväli wºº2ºº voidaan säätää kiinnityskoukun kierteiselle karalle M6.

Tyypeissä S, SV ja SS salvan luvaton vapautuminen on estetty.

Standardiversiossa tyypin SS salvoissa on sama lukko ja / tai sama avain.

Taulukossa määritellyt kuormitusarvot ovat vain ohjearvoja nimelliselle staattiselle vetovoimalle, jonka lukko kestää. Riippuen salpojen käyttöolosuhteista, kuten tärinästä tai iskukuormista, pitokapasiteetti saattaa kärsiä.

Salvan kiinnike sisältyy toimitukseen.

Tekninen eritelmä

TeräsST
sinkitty, sinipassivoitu


Ruostumaton teräsNI
vain tyypit A, S ja SV

  • Peltiosat
    AISI 304
  • Kiinnityskoukku / tappi
    AISI 303

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 821 Salpalukot, teräs / ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman turvasalpaa
Sturvasalvalla
SVriippulukolla
SSavaimellisella lukolla

Tunnistenro.

1pitkä malli
2lyhyt malli
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pitokapasiteetti
b1b2b3b4h1h2h3h4l1 min.
Tunnistenro. 1
Tyyppi A
Tyyppi SV
Tyyppi S Tyyppi SS l2 min.
Tunnistenro. 1
Tyyppi A
Tyyppi SV
Tyyppi S Tyyppi SS
400400046,5453827221228,532,5144147120,5123,5
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol3l4 min.
Tunnistenro. 2
Tyyppi A
Tyyppi SV
Tyyppi S Tyyppi SS l5 min.
Tunnistenro. 2
Tyyppi A
Tyyppi SV
Tyyppi S Tyyppi SS dm1m2m3rw1
Isku
w2
Säädettävä väli
Tyyppi A
Tyyppi SV
Tyyppi S Tyyppi SS
4003280,583,51181216,3201211,5107,56,5158

Koonti ja hinta

Koko
Tyyppi




Materiaali


Tunnistenro.


Koko
Tyyppi




Materiaali


Tunnistenro.


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
19,62
plus ALV 3,73 €
brutto 23,35 €
Varastossa
Paino: 0,220 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83089000
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.