GN 821 Cierres de palanca Acero / acero inoxidable

GN 821 Cierres de palanca, acero / acero inoxidable Tipo: S - con seguro
Material: ST - Acero
N.º de identificación: 1 - tipo largo
Tipo: S - con seguro
Material: ST - Acero
N.º de identificación: 1 - tipo largo

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los cierres de palanca GN 821 se utilizan para asegurar trampillas, tapas de contenedores, cubiertas de máquinas y aplicaciones similares. Al sobrepasarse el punto muerto, quedan sujetos a prueba de vibraciones.

La carrera w1 del gancho de sujeción permite aproximar las piezas que se van a sujetar juntas hasta 6 mm. El rango w2 se puede ajustar mediante un eje M6 en el gancho de sujeción.

Los tipos S, SV y SS evitan que se desbloquee el cierre de palanca de forma inadvertida.

En el modelo estándar, los cierres de palanca del tipo SS tienen la misma cerradura y/o la misma llave.

Los valores de carga que se especifican en la tabla son simplemente valores orientativos de fuerza de tracción estática nominal que la cerradura puede soportar. Según las condiciones de uso de estos cierres de palanca, como vibraciones o impactos, la fuerza de retención se puede ver negativamente afectada.

La contrapieza del gancho está incluida.

Especificación

AceroST
Zincado, pasivado azul


Acero inoxidableNI
solo los tipos A, S y SV

  • Piezas de chapa
    AISI 304
  • Gancho / perno de sujeción
    AISI 303

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 821 Cierres de palanca, acero / acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin seguro
Scon seguro
SVpara asegurar con candado
SScon cerradura de llave

N.º de identificación

1tipo largo
2tipo corto
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza de retención
b1b2b3b4h1h2h3h4l1 mín.
N.º de identificación 1
Tipo A
Tipo SV
Tipo S Tipo SS l2 mín.
N.º de identificación 1
Tipo A
Tipo SV
Tipo S Tipo SS
400400046,5453827221228,532,5144147120,5123,5
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol3l4 mín.
N.º de identificación 2
Tipo A
Tipo SV
Tipo S Tipo SS l5 mín.
N.º de identificación 2
Tipo A
Tipo SV
Tipo S Tipo SS dm1m2m3rw1 ≈
Carrera
w2
Rango de ajuste
Tipo A
Tipo SV
Tipo S Tipo SS
4003280,583,51181216,3201211,5107,56,5158

Estructura y precio

Tamaño
Tipo




Material


N.º de identificación


Tamaño
Tipo




Material


N.º de identificación


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
19,62
más IVA 3,73 €
bruto 23,35 €
En stock
Peso: 0,220 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83089000
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.