GN 821 Chiusure a leva Acciaio / Acciaio INOX

GN 821 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX Tipo: S - Con fermo di sicurezza
Materiale: ST - Acciaio
N° identificativo: 1 - Tipo lungo
Tipo: S - Con fermo di sicurezza
Materiale: ST - Acciaio
N° identificativo: 1 - Tipo lungo

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le chiusure a leva GN 821 vengono utilizzate anche per il fissaggio sicuro di sportelli e coperchi di contenitori. I morsetti si bloccano saldamente sul centro e sono quindi a prova di vibrazioni.

La corsa w1 del gancio di bloccaggio può avvicinare le parti da bloccare di un massimo di 6 mm. L'intervallo w2 può essere regolato sull'albero filettato M6 del gancio di bloccaggio.

I tipi S, SV e SS impediscono lo sblocco indesiderato della chiusura a leva.

Nella versione standard, le chiusure a leva del tipo SS hanno la stessa serratura e/o la stessa chiave.

I carichi indicati nella tabella sono valori indicativi della forza di trazione statica nominale che la chiusura può sopportare. Le condizioni d'impiego di queste chiusure a leva, ad esempio in presenza di vibrazioni o carichi d'urto, possono influire negativamente sulla capacità di ritegno.

La staffa di fissaggio è inclusa nella dotazione.

Specifiche

AcciaioST
Zincato, passivato blu


Acciaio INOXNI
Solo tipo A, S e SV

  • Parti in lamiera
    AISI 304
  • Gancio di bloccaggio / perno
    AISI 303

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 821 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza fermo di sicurezza
SCon fermo di sicurezza
SVPer sicurezza con lucchetto
SSCon serratura

N° identificativo

1Tipo lungo
2Tipo corto
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità di ritegno
b1b2b3b4h1h2h3h4l1 min.
Codifica 1
Tipo A
Tipo SV
Tipo S Tipo SS l2 min.
Codifica 1
Tipo A
Tipo SV
Tipo S Tipo SS
400400046,5453827221228,532,5144147120,5123,5
Mostra / Nascondi colonne
Misural3l4 min.
Codifica 2
Tipo A
Tipo SV
Tipo S Tipo SS l5 min.
Codifica 2
Tipo A
Tipo SV
Tipo S Tipo SS dm1m2m3rw1 ≈
Corsa
w2
Intervallo regolabile
Tipo A
Tipo SV
Tipo S Tipo SS
4003280,583,51181216,3201211,5107,56,5158

Selezione e configurazione articolo

Misura
Tipo




Materiale


N° identificativo


Misura
Tipo




Materiale


N° identificativo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
19,62
più IVA 3,73 €
lordo 23,35 €
In magazzino
Peso: 0,220 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83089000