GN 821 Loquets à levier Acier/Inox

Photo

GN 821 Loquets à levier, acier, inox Type: S - avec cliquet de sécurité
Matériau: ST - Acier
N° d'identification: 1 - type long
Type: S - avec cliquet de sécurité
Matériau: ST - Acier
N° d'identification: 1 - type long
GN 821 Loquets à levier, acier, inox Type: S - avec cliquet de sécurité
Matériau: ST - Acier
N° d'identification: 1 - type long GN 821 Loquets à levier, acier, inox Type: A - sans cliquet de sécurité
Matériau: NI - Inox
N° d'identification: 1 - type long GN 821 Loquets à levier, acier, inox Type: A - sans cliquet de sécurité
Matériau: ST - Acier
N° d'identification: 1 - type long GN 821 Loquets à levier, acier, inox Type: A - sans cliquet de sécurité
Matériau: ST - Acier
N° d'identification: 2 - type court GN 821 Loquets à levier, acier, inox Type: S - avec cliquet de sécurité
Matériau: NI - Inox
N° d'identification: 2 - type court GN 821 Loquets à levier, acier, inox Type: SV - pour sécurité avec cadenas
Matériau: NI - Inox
N° d'identification: 1 - type long GN 821 Loquets à levier, acier, inox Type: SV - pour sécurité avec cadenas
Matériau: NI - Inox
N° d'identification: 2 - type court
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les loquets à levier GN 821 sont utilisés entre autres pour la fixation sûre des volets et des couvercles de conteneurs. Les sauterelles se verrouillent solidement au-dessus du centre et sont donc à l'épreuve des vibrations.

La course w1 du crochet de serrage permet de rapprocher les pièces à serrer jusqu'à 6 mm. La plage w2 peut être ajustée sur la broche filetée M6 du crochet de serrage.

Les types S, SV et SS empêchent la libération indésirable du loquet à levier.

Dans la version standard, les loquets à levier de type SS ont le même verrouillage et/ou la même clé.

La charge indiquée dans le tableau n'est qu'une valeur indicative de la force de traction statique nominale que le verrou peut supporter. Selon les conditions dans lesquelles ils sont utilisés (par exemple, en cas d'exposition à des vibrations ou des chocs), la capacité de rétention des loquets à levier peut être compromise.

Le support du cran d'arrêt est inclus.

Spécifications

AcierST
zingué, passivé bleu


InoxNI
uniquement type A, S et SV

  • Pièces en tôle
    AISI 304
  • Crochet de serrage/goupille
    AISI 303

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 821 Loquets à levier, acier, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans cliquet de sécurité
Savec cliquet de sécurité
SVpour sécurité avec cadenas
SSavec verrou à clé

N° d'identification

1type long
2type court
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité de retenue
b1b2b3b4h1h2h3h4l1 min.
Codage 1
Type A
Type SV
Type S Type SS l2 min.
Codage 1
Type A
Type SV
Type S Type SS
400400046,5453827221228,532,5144147120,5123,5
Afficher/Masquer colonnes
Taillel3l4 min.
Coding 2
Type A
Type SV
Type S Type SS l5 min.
Coding 2
Type A
Type SV
Type S Type SS dm1m2m3rw1 ≈
Course
w2
Plage réglable
Type A
Type SV
Type S Type SS
4003280,583,51181216,3201211,5107,56,5158

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type




Matériau


N° d'identification


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
19,62
plus TVA 3,73 €
brute 23,35 €
En stock
Poids: 0,220 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83089000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.