GN 831 Salpalukot Teräs / Ruostumaton teräs

Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Tyyppi: A - ilman turvasalpaa
Tunnistenro.: 1 - pitkä malli

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 831 -salpoja käytetään muun muassa luukkujen ja astioiden kansien turvalliseen sulkemiseen. Salvat lukkiutuvat tiukasti ja ovat tärinänkestäviä.

Kiinnityskoukun isku wºº1ºº vetää kiinnitettäviä osia yhteen enintään 6 mm. Säätöväli wºº2ºº voidaan säätää kiinnityskoukun kierteiselle karalle M6.

Tyypeissä S ja SV salvan luvaton vapautuminen on estetty.

Salpojen kiinnittämiseen käytetään matalakantaisia ruuveja, kuten DIN 6912.

Taulukossa määritellyt kuormitusarvot ovat vain ohjearvoja nimelliselle staattiselle vetovoimalle, jonka lukko kestää. Riippuen salpojen käyttöolosuhteista, kuten tärinästä tai iskukuormista, pitokapasiteetti saattaa kärsiä.

Salvan kiinnike sisältyy toimitukseen.

Tekninen eritelmä

TeräsST
sinkitty, sinipassivoitu


Ruostumaton teräsNI

  • Peltiosat
    AISI 304
  • Kiinnityskoukku / tappi
    AISI 303

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 831 Salpalukot, teräs / ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman turvasalpaa
Sturvasalvalla
SVriippulukolla

Tunnistenro.

1pitkä malli
2lyhyt malli
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pitokapasiteetti
b1b2b3b4dh1h2h3h4l1 min.
Tunnistenro. 1
Tyyppi A
Tyyppi SV


Tyyppi S
l2 min.
Tunnistenro. 1
Tyyppi A
Tyyppi SV


Tyyppi S
100100025,52226144,218,58,521,525,567745663
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol3l4 min.
Tunnistenro. 2
Tyyppi A
Tyyppi SV


Tyyppi S
l5 min.
Tunnistenro. 2
Tyyppi A
Tyyppi SV


Tyyppi S
m1m2m3m4rw1
Isku
w2
Säädettävä väli
Tyyppi A
Tyyppi SV


Tyyppi S
10019,53138546114,3748515,5128

Koonti ja hinta

Koko
Tyyppi



Materiaali


Tunnistenro.


Koko
Tyyppi



Materiaali


Tunnistenro.


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
13,48
plus ALV 2,56 €
brutto 16,04 €
Varastossa
Paino: 0,052 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83089000