JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 160 Sarana irrotettava / epäkeskitapilla / muovi

Valokuva

GN 160 Sarana epäkeskitapilla, muovi Muoto: A - 2x2 kierteiset pohjareiät
ELESA original design
code: CFN.
Muoto: A - 2x2 kierteiset pohjareiät
GN 160 Sarana epäkeskitapilla, muovi Muoto: A - 2x2 kierteiset pohjareiät GN 160 Sarana epäkeskitapilla, muovi Muoto: B - 2x2 kierretapit GN 160 Sarana epäkeskitapilla, muovi Muoto: C - 2x kierretapit (epäkeskotapissa) 2x kierteiset pohjareiät GN 160 Sarana epäkeskitapilla, muovi Muoto: D - 2x kierteiset pohjareiät (epäkeskotapissa) / 2x kierretapit

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 160 -saranoissa kahden tukipisteen muodostavan tapin puolikkaan sijoittelu eriää toisistaan 0,5 mm ja ne ovat näin ollen epäkeskisiä. Näin ollen oven asentoa voidaan muuttaa tai säätää kehykseen nähden

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

Tappi
Muovi (polyasetaali POM)


Kierreholkki
Messinki, nikkelöity


Kierretappi
Teräs, nikkelöity


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 160 Sarana epäkeskitapilla, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Form

A2x2 kierteiset pohjareiät
B2x2 kierretapit
C2x kierretapit (epäkeskotapissa) 2x kierteiset pohjareiät
D2x kierteiset pohjareiät (epäkeskotapissa) / 2x kierretapit
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2abd1d2l3l4mt
2864214,5M 58612197,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Leveys l1
Pituus l2
Muoto




Asennus- ja kokoonpano-ohjeet

Saranan osio kiinnitetään oven kehykseen kahdeksankulmaisella pidikkeellä.
Työnnä ensin tappi siten, että tapin viitemerkki vastaa saranassa olevaa nuolta.

Epäkeskotappi asetetaan kahdeksaan asentoon kahdeksankulmion avulla.
Asennosta riippuen I1 muuttuu, min. 27.5 / maks. 28.5.

GN 160 Skizze 1 GN 160 Skizze2

Oven kohdistaminen

Oven kohdistamiseksi ylä- ja alasaran epäkeskotappia voi kääntää haluttuun asentoon.

GN 160 Skizze 3 GN 160 Skizze4

Sarana 1: Käännä tappia vastapäivään

Sarana 2: Käännä tappia myötäpäivään

Sarana 1: Käännä tappia myötäpäivään

Sarana 2: Käännä tappia vastapäivään

Saranan asettelu

Oven saa pois saranoilta

Ovea ei saa pois saranoilta

GN 160 Skizze5 GN 160 Skizze6

Yläsaranan osion voi asentaa kehykseen vasta sitten, kun alasarana on kiinnitetty.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,44
plus ALV 0,84 €
brutto 5,28 €
Varastossa
ELESA Code: 426111
Kuvaus: CFN.65 B-M5
Paino: 0,024 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000