GN 161.1 Saranat Sinkkivalu, irrotettavat

Saranat GN 161.1: Sinkkivalu, irrotettavat
Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Sarana 161.1 on erittäin miellyttävästi muotoiltu variantti. Kiinnitysruuvit ovat näkymättömissä.

Kuormitustestien aikana saranat kuormitettiin ja vapautettiin asteittain huoneenlämmössä jatkuvasti kasvavalla voimalla.

Määritettyihin arvoihin verrattuna saranaan jäi kuorman poistamisen jälkeen merkityksetön pysyvä muodonmuutos, jolla ei ole mitään vaikutusta toimintaan tai ulkonäköön. Useimmissa tapauksissa murtokuormat ovat moninkertaisia määritettyyn arvoon verrattuna.

Kuormituskapasiteettiin liittyvät tiedot ovat ei-sitovia suositeltuja arvoja ja sulkevat pois kaikki vastuuvelvollisuudet. Ne eivät anna yleistä takuuta laadusta ja olosuhteista.

Käyttäjän tulee määritellä tapauskohtaisesti, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen. Ympäristövaikutukset ja vanhentuminen saattavat vaikuttaa näihin arvoihin.

Tekninen eritelmä

Sinkkivalu
muovipinnoitettu
Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 161.1 Saranat, sinkkivalu, irrotettavat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
bl1dl2l3l4l5mt1t2Radiaalinen kuormitus
N
Aksiaalinen kuormitus
N
1563M 517316,1101951023001500

Koonti ja hinta

Leveys b
Pituus l1
Väri
SR
SW
Leveys b
Pituus l1
Väri
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,11
plus ALV 1,35 €
brutto 8,46 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,14 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,073 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000