JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 160.1 Sarana irrotettava / epäkeskitapilla / muovi

Valokuva

GN 160.1 Sarana epäkeskitapilla, muovi
ELESA original design
code: CFO.

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 160.1 -saranoissa kahden tukipisteen muodostavan tapin puolikkaan sijoittelu eriää toisistaan 0,5 mm ja ne ovat näin ollen epäkeskisiä. Näin ollen oven asentoa voidaan muuttaa tai säätää kehykseen nähden.

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

Tappi
Muovi (polyasetaali POM)


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 160.1 Sarana epäkeskitapilla, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1l2ad1d2h1h2l3l4l5m1m2s
356425,581691631619198,5

Koonti ja hinta

Asennus- ja kokoonpano-ohjeet

Saranan osio kiinnitetään oven kehykseen kahdeksankulmaisella pidikkeellä.

Kannet voi poistaa, jolloin tapin voi työntää sisään molemmilta puolilta. Kiinteä saranan osio voidaan näin kiinnittää oven kehykseen asemoituna joko vasemmalle tai oikealle.

Työnnä ensin tappi siten, että tapin viitemerkki vastaa saranassa olevaa nuolta.

Epäkeskotappi asetetaan kahdeksaan asentoon kahdeksankulmion avulla.

Asennosta riippuen I1 muuttuu, min. 34.5 / maks. 35.5.

GN 160.1 assembly GN 160.1 assembly 2

Oven kohdistaminen

Oven kohdistamiseksi ylä- ja alasaran epäkeskotappia voi kääntää haluttuun asentoon.

Sketch GN 160.1 down Sketch GN 160.1 up

Sarana 1: Käännä tappia vastapäivään

Sarana 2: Käännä tappia myötäpäivään

Sarana 1: Käännä tappia myötäpäivään

Sarana 2: Käännä tappia vastapäivään

Saranan asettelu

Oven saa pois saranoilta

Oven saa pois saranoilta

Sketch GN 160.1 unhingeable Sketch GN 160.1 n. unhingeable

Yläsaranan osio:
tappia käännetty 180º, suojus kiinnitetty vastakkaiselle puolelle.
Yläsaranan osion voi asentaa kehykseen vasta sitten, kun alasarana on kiinnitetty.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,97
plus ALV 0,75 €
brutto 4,72 €
Varastossa
ELESA Code: 426211-C9
Kuvaus: CFO.65 EH-5-C1
Paino: 0,025 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000